HELU-S-PV-CU-DIN

Copper compression joint

Produktfoto
Note
  • Code type indicates the required hexagonal clamping insert
Description

Compression joint

HELU-S-PV-CU-DIN

Description

Clamping connection sleeves for unstrained clamping of conductors built to DIN 46267.

Downloads
Data sheet

tinned

Part no.

Type

Cross-section

mm²

d

mm

l

mm

Code
type

Weight

kg / 1000

items

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

93263

HELU-S-PV-CU-DIN 6

6,0

3,8

30,0

5,0

3,4

50

o. r.

o. r.

o. r.

93264

HELU-S-PV-CU-DIN 10

10,0

4,5

30,0

6,0

3,4

50

o. r.

o. r.

o. r.

93265

HELU-S-PV-CU-DIN 16

16,0

5,5

50,0

8,0

14,9

50

o. r.

o. r.

o. r.

93266

HELU-S-PV-CU-DIN 25

25,0

7,0

50,0

10,0

18,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

93267

HELU-S-PV-CU-DIN 35

35,0

8,2

50,0

12,0

31,5

50

o. r.

o. r.

o. r.

93268

HELU-S-PV-CU-DIN 50

50,0

10,0

56,0

14,0

43,7

50

o. r.

o. r.

o. r.

93269

HELU-S-PV-CU-DIN 70

70,0

11,5

56,0

16,0

55,4

25

o. r.

o. r.

o. r.

93270

HELU-S-PV-C