PV-A aluminium compression joint

Uninsulated

Produktfoto
Note

Code type indicates the required hexagonal clamping insert.

Part No. 93444 and Part No. 93445 are not standardised.

Description

Compression joint PV-A

Description

Clamping connection sleeves for unstrained clamping of conductors built to DIN 46267.

RM/SM and SE conductor

bare

Part no.

Type

Cross-section

RM/SM

mm²

Cross-section

SE

mm²

d

mm

l

mm

Code
type

Weight

kg / 1000

items

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

93444

PV-A 10

10,0

-

5,0

55,0

10,0

9,5

10

o. r.

o. r.

o. r.

93445

PV-A 16

16,0

25,0

5,8

55,0

12,0

14,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

93446

PV-A 25

25,0

35,0

6,8

70,0

12,0

16,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

93290

PV-A 35

35,0

50,0

8,0

85,0

14,0

26,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

93291

PV-A 50

50,0

70,0

9,8

85,0

16,0

32,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

93292

PV-A 70

70,0

95,0

11,2

105,0

18,0

53,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

93293

PV-A 95

95,0

120,0

13,2

105,0

22,0

76,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

93294

PV-A 120

120,0

150,0

14,7

105,0

22,0

78,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

93295

PV-A 150

150,0

185,0

16,3

125,0

25,0

107,0

10