HELU-S-PV-AL/CU

Aluminium / Copper press connector

Produktfoto
Note

Al-sleeves are prefilled with contact grease and sealed with plastic plug.

Description

Press Connector

HELU-S-PV-AL/CU

Description
Press connector for aluminium conductors, strain relieved
Downloads
Data sheet

blank

Part no.

Cross-section

AL

RM/SM - SE

mm²

Cross-section

CU

SE

mm²

Code
type

AL / CU

d1

CU

mm

d2

AL

mm

l

mm

Weight

kg / 1000

items

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

907836

16 - 25

6

12 / 5

3,7

5,6

45,0

9,2

25

o. r.

o. r.

o. r.

907837

16 - 25

10

12 / 6

4,4

5,6

45,0

9,4

25

o. r.

o. r.

o. r.

907838

16 - 25

16

12 / 8

5,5

5,6

56,0

15,8

25

o. r.

o. r.

o. r.

907839

25 - 35

10

12 / 6

4,4

6,8

51,0

9,9

25

o. r.

o. r.

o. r.

907840

25 - 35

16

12 / 8

5,5

6,8

61,0

16,1

25

o. r.

o. r.

o. r.

907841

25 - 35

25

12 / 10

7,0

6,8

62,0

19,2

25

o. r.

o. r.

o. r.

907842

35 - 50

16

14 / 8

5,5

8,0

71,0

21,2

25

o. r.

o. r.

o. r.

907843

35 - 50

25

14 / 10

7,0

8,0

71,0

24,1

25

o. r.

o. r.

o. r.

907844

35 - 50

35

14 / 12

8,2

8,0

70,0

29,9

25

o. r.