Kabel und Leitungen im Bereich Transport und Verkehr

Ob im Luft- und Seeverkehr, auf der Straße oder Schiene – bei der Beförderung von Menschen und Gütern steigt der Anspruch an Kabel und Leitungen. Diese müssen absolut zuverlässig arbeiten und im Notfall schwer brennbar sowie frei von korrosiven und toxischen Gasen sein. Als Komplettanbieter für Kabel, Leitungen und Kabelzubehör sind wir in der Lage, unseren Kunden auch in diesem Bereich hochwertige Lösungen anzubieten.

HELUKABEL beliefert eine Vielzahl von Kunden in diesem Markt und ist seit Jahren ein starker und zuverlässiger Partner in den Bereichen Railway Technology, Railway Infrastructure, Public Transportation sowie Tunnel Construction. Im Bereich der Bahninfrastruktur verfügen wir über ein umfangreiches Lieferprogramm auf 50.000 Quadratmetern Lagerfläche und liefern als Q1-zertifizierter Lieferant der Deutschen Bahn AG in viele Großprojekte, etwa die HELUTRAIN Bahnkabel, die für die feste und geschützte Verlegung innerhalb oder außerhalb von Zügen konzipiert sind. Da hier der Brandschutz besonders wichtig ist, sind unsere Kabel und Leitungen nicht nur öl- und brennstoffbeständig, sondern auch halogenfrei, um im Notfall die Schadstoffe im Rauch zu verringern.

Flexible und hochflexible Sonderleitungen sind darüber hinaus für die 400Hz-Flugzeugversorgung am Boden sowie in Kran- und Spreaderanwendungen in Häfen weltweit rund um die Uhr im Einsatz. Die in enger Zusammenarbeit mit den Kunden und Endanwendern entwickelten Spezialkabel sichern die Energieversorgung und die fehlerlose Signalübertragung in Bereichen, in denen Langlebigkeit und Zuverlässigkeit gefordert werden.

Die HELUTRUCK-Leitungen mit ADR-Zulassung für Nutzfahrzeuge sowie weitere nach ECE-R 118 zertifizierte Produkte für den Einsatz in Fahrzeugklassen wie beispielsweise Bussen runden das Programm ab und sind kurzfristig ab Lager verfügbar.


Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen gern bei der Auswahl der richtigen Produkte weiter und stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Telefon:+41 56 4181515
E-Mail:contact@helukabel.ch


Produktbeispiele

HELUTHERM 145 MULTI-C
Anschluss- und Steuerleitung / sehr gute Temperaturbeständigkeit / halogenfrei / vernetzt

HELUCOM A-DF(ZN)2Y(SR)2Y
Energie- und Netzwerkkabel / zweiter Außenmantel aus PE und Stahlrille für überdurchschnittlichen Nagetierschutz

HELUTRAIN 3GKW
Bahnkabel / robuste Spezialaderleitung / halogenfrei / hohe Flexibilität / geringer Außendurchmesser

HELUTRUCK 270 (FLRYY)
Fahrzeugleitung / kältefester PVC-Mantel / ADR-Zulassung

Airport 400Hz
Flugzeugversorgungskabel / trommelbar / PUR-Mantel / halogenfrei / flammwidrig

N2XH
Energie- und Steuerkabel / Starkstromkabel / halogenfrei

(N)HXH-FE 180/E 90
Sicherheitskabel / halogenfrei / Funktionserhalt bei erhöhter Strombelastung

HELUcond PA6-L
Kabelzubehör / Wellschlauch für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung / halogenfrei