EES

Grounding sleeve

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Note
Suitable to LT glands
Description

EES

Description

Interior sockets EES made by galvanized steel for plastic-coated metal protection tubes type Anaconda.

Downloads
Data sheet

EES - cold rolled strip St 2 acc.to DIN 1624, galvanised, Fe/Zn 3

Part no.

Anaconda

Suitable
for tube
outer Ø

mm

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

96839

17,8

250

o. r.

o. r.

o. r.

97480

21,1

250

o. r.

o. r.

o. r.

96580

26,4

100

o. r.

o. r.

o. r.

96803

33,1

50

o. r.

o. r.

o. r.

96880

41,8

25

o. r.

o. r.

o. r.

98364

47,8

25

o. r.

o. r.

o. r.

905027

59,9

25

o. r.

o. r.

o. r.

905028

72,6

25

o. r.

o. r.

o. r.

905029

88,4

25

o. r.

o. r.

o. r.

905030

113,8

25

o. r.

o. r.

o. r.