ADI-K core end sleeves - for short-circuit proof lines

insulated

Produktfoto
Description

ADI-K

Description

The core end sleeve is suitable for short circuit-proof lines.

It prevents stripped wires from fanning.

The hopper-shaped plastic collar enables them to be pushed easily onto the wires.

Downloads
Data sheet

Part no.

Size

mm²

Colour

Colour code

Total length

mm

Stick length

mm

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 5000

5001 - 10000

10001 - 50000

91589

1,5 / normal

black

DIN

17,5

8,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

91590

1,5 / long

black

DIN

19,5

10,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

91591

2,5 / normal

blue

DIN

17,5

8,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

91592

2,5 / long

blue

DIN

21,5

12,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

97479

4,0 / normal

grey

DIN

19,5

10,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

91593

6,0 / normal

yellow

DIN

23,0

12,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

91595

10,0 / normal

red

DIN

24,0

12,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

91598

16,0 / normal

blue

DIN

25,5

12,0

100

o. r.

o. r.

o. r.