Solderless terminals

insulated - eye type

Produktfoto
Description

Insulated solderless terminals

Description

PA insulated solderless terminals for cross sections of 0.1 to 16.0mm².

Simple cable inlet through Easy-Entry (expanded sleeve).

Insulated with high dielectric strength.

eye type

Part no.

Type

Colour

Cross-section

mm²

Connection
bolts

M

Design

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 500

501 - 1000

1001 - 5000

91475

HZ 3

yellow

0,1 - 0,5

3,2

Ring-shaped

100

o. r.

o. r.

o. r.

91476

HZ 4

yellow

0,1 - 0,5

4,3

Ring-shaped

100

o. r.

o. r.

o. r.

91477

HZ 5

yellow

0,1 - 0,5

5,3

Ring-shaped

100

o. r.

o. r.

o. r.

91478

HA 3

red

0,5 - 1,5

3,2

Ring-shaped

100

o. r.

o. r.

o. r.

91479

HA 3,5

red

0,5 - 1,5

3,7

Ring-shaped

100

o. r.

o. r.

o. r.

91480

HA 4

red

0,5 - 1,5

4,3

Ring-shaped

100

o. r.

o. r.

o. r.

91481

HA 5

red

0,5 - 1,5

5,3

Ring-shaped

100

o. r.

o. r.

o. r.

91849

HA 5S

red

0,5 - 1,5

5,7

Ring-shaped

100

o. r.

o. r.

o. r.

91482

HA 6

red

0,5 - 1,5

6,5

Ring-shaped

100

o. r.

o. r.

o. r.

96776

HA 8

red

0,5 - 1,5

8,4

Ring-shaped

100

o. r.

o. r.

o. r.

91483

HB 3

blue

1,5 - 2,5

3,2

Ring-shaped

100

o. r.

o. r.

o. r.

91484

HB 4

blue

1,5 - 2,5

4,3

Ring-shaped

100

o. r.

o. r.

o. r.

91485

HB 5

blue

1,5 - 2,5

5,3

Ring-shaped

100

o. r.

o. r.

o. r.

94944

HB 5S

blue

1,5 - 2,5

5,7

Ring-shaped

100

o. r.

o. r.

o. r.

91486

HB 6

blue

1,5 - 2,5

6,5

Ring-shaped

100

o. r.

o. r.

o. r.

91487

HB 8

blue

1,5 - 2,5

8,4

Ring-shaped

100

o. r.

o. r.

o. r.

97696

HB 10

blue

1,5 - 2,5

10,5

Ring-shaped

100

o. r.

o. r.

o. r.

91488

HC 4

yellow

2,5 - 6,0

4,3

Ring-shaped

100

o. r.

o. r.

o. r.

91489

HC 5

yellow

2,5 - 6,0

5,3

Ring-shaped

100

o. r.

o. r.

o. r.

91490

HC 6

yellow

2,5 - 6,0

6,5

Ring-shaped

100

o. r.

o. r.

o. r.

91491

HC 8

yellow

2,5 - 6,0

8,4

Ring-shaped

100

o. r.

o. r.

o. r.

91492

HC 10

yellow

2,5 - 6,0

10,5

Ring-shaped

100

o. r.

o. r.

o. r.

96607

HD 5

red

10,0

5,3

Ring-shaped

50

o. r.

o. r.

o. r.

90055

HD 6

red

10,0

6,5

Ring-shaped

50

o. r.

o. r.

o. r.

96400

HD 8

red

10,0

8,4

Ring-shaped

50

o. r.

o. r.

o. r.

96616

HD 10

red

10,0

10,5

Ring-shaped

50

o. r.

o. r.

o. r.

96620

HE 5

blue

16,0

5,3

Ring-shaped

50

o. r.

o. r.

o. r.

96401

HE 6

blue

16,0

6,5

Ring-shaped

50

o. r.

o. r.

o. r.

96402

HE 8

blue

16,0

8,4

Ring-shaped

50

o. r.

o. r.

o. r.

90056

HE 10

blue

16,0

10,5

Ring-shaped

50

o. r.

o. r.

o. r.

90057

HE 12

blue

16,0

13

Ring-shaped

50

o. r.

o. r.

o. r.