Solderless terminals

insulated - forked

Produktfoto
Description

Insulated solderless terminals

Description

PA insulated solderless terminals for cross sections of 0.25 to 6.0mm².

Simple cable inlet through Easy-Entry (expanded sleeve).

Insulated with high dielectric strength.

Downloads
Data sheet

forked

Part no.

Type

Colour

Cross-section

mm²

Connection
bolts

M

Design

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 500

501 - 1000

1001 - 5000

91403

HA 35F

red

0,5 - 1,5

3,7

Fork-type cable lug

100

o. r.

o. r.

o. r.

91404

HA 4F

red

0,5 - 1,5

4,3

Fork-type cable lug

100

o. r.

o. r.

o. r.

91405

HA 5F

red

0,5 - 1,5

5,3

Fork-type cable lug

100

o. r.

o. r.

o. r.

91406

HA 6F

red

0,5 - 1,5

6,5

Fork-type cable lug

100

o. r.

o. r.

o. r.

91408

HB 3F

blue

1,5 - 2,5

3,2

Fork-type cable lug

100

o. r.

o. r.

o. r.

91409

HB 35F

blue

1,5 - 2,5

3,7

Fork-type cable lug

100

o. r.

o. r.

o. r.

91410

HB 4F

blue

1,5 - 2,5

4,3

Fork-type cable lug

100

o. r.

o. r.

o. r.

91411

HB 5F

blue

1,5 - 2,5

5,3

Fork-type cable lug

100

o. r.

o. r.

o. r.

91412

HB 6F

blue

1,5 - 2,5

6,5

Fork-type cable lug

100

o. r.

o. r.

o. r.

91415

HC 4F

yellow

2,5 - 6,0

4,3

Fork-type cable lug

100

o. r.

o. r.

o. r.

91416

HC 5F

yellow

2,5 - 6,0

5,3

Fork-type cable lug

100

o. r.

o. r.

o. r.

91417

HC 6F

yellow

2,5 - 6,0

6,5

Fork-type cable lug

100

o. r.

o. r.

o. r.