K plastic spring with PVC sheath

plastic helix with PVC sheath

Produktfoto
Note

Suitable conection glands:

USK, LK-I, US and LI

Description

Type K

Description

Type K cable protection tube with integrated hard plastic winding.

Areas of application
  • Plant and machine construction

  • Automation technology

  • Installation technology

  • Control cabinet construction

Part no.

grey

Inner Ø

mm

Outer Ø

mm

Per
metres

Net EUR/100 metres at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

91209

10,0

14,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

91210

13,0

17,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

91211

15,0

19,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

91212

16,0

21,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

91213

22,0

27,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

91214

30,0

36,0

25

o. r.

o. r.

o. r.

91215

38,0

45,0

25

o. r.

o. r.

o. r.

91216

45,0

52,0

25

o. r.

o. r.

o. r.

91217

49,0

56,0

25

o. r.

o. r.

o. r.