HELUquick tube connectors - elbow 90°

plastic male thread

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Properties

resistant to a multitude of

  • oil

  • gasoline

  • weak bases

  • weak acids

Note
  • UR-tested

Disassembly without additional opener.

Also available straight and angled 45°.

Description

HELUquick gland elbow 90°

Description

Quick-insert glands for a reliable, quick connection.

Suitable for parallel-coiled HELUcond protection tubes.

Areas of application
  • Plant and machine construction

  • Robot construction

  • Automation technology

  • Vehicle construction and shipbuilding

  • Rail technology

  • Installation technology

  • Control cabinet construction

metric thread

Part no.

grey

Part no.

black

Size

Metric

Suitable for ND

Thread
length

mm

Spanner
size

mm

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

904805

904835

M10 x 1,0

7,5

12,0

-

50

o. r.

o. r.

o. r.

904806

904836

M12 x 1,5

10,0

10,0

-

50

o. r.

o. r.

o. r.

904807

904837

M16 x 1,5

10,0

12,0

-

50

o. r.

o. r.

o. r.

904808

904838

M16 x 1,5

12,0

12,0

-

50

o. r.

o. r.

o. r.

904809

904839

M20 x 1,5

12,0

13,0

-

50

o. r.

o. r.

o. r.

904810

904840

M20 x 1,5

17,0

13,0

-

50

o. r.

o. r.

o. r.

904811

904841

M25 x 1,5

17,0

13,0

-

50

o. r.

o. r.

o. r.

904812

904842

M25 x 1,5

23,0

13,0

-

50

o. r.

o. r.

o. r.

904813

904843

M32 x 1,5

23,0

15,0

-

25

o. r.

o. r.

o. r.

904814

904844

M32 x 1,5

29,0

15,0

-

10

o. r.

o. r.

o. r.

904815

904845

M40 x 1,5

29,0

15,0

-

10

o. r.

o. r.

o. r.

904816

904846

M40 x 1,5

37,0

15,0

-

10

o. r.

o. r.

o. r.

904817

904847

M50 x 1,5

37,0

15,5

-

10

o. r.

o. r.

o. r.

904818

904848

M50 x 1,5

50,0

15,0

-

5

o. r.

o. r.

o. r.

904819

904849

M63 x 1,5

50,0

16,0

-

5

o. r.

o. r.

o. r.