Cabos para turbinas eólicas

Como um dos principais fabricantes internacionais de cabos, condutores e acessórios de cabos, fornecemos conhecimentos de sistemas para a indústria de energia eólica, focado nas nacelas, cabos de dados e controles / transformadores de torre, incluindo aplicações de média tensão.

  • Nacelle
    • Resistente a óleos II e temperaturas elevadas
  • Loop
    • Todos os cabos de torção são testados até 18.000 ciclos na torre de teste de 26 pés de altura
  • Torre
    • Cabos flexíveis de alumínio, cobre e fibra óptica

Nossos cabos de vento fornecem desempenho superior em condições climáticas de -55 ° C até + 145 ° C para aplicações CCV e offshore. Eles foram aprovados internacionalmente pela UL, CSA, CE e VDE, são avaliados pelo WTTC, passaram o teste de chama FT4.

CABOS TC TRAY USA
  • Cabos de dados e controle flexíveis em PVC
  • Cabos de dados e controle flexíveis e com blindagem em PVC
  • Cabos de controle em PVC
  • Cabos de alimentação
Cabos em Al

- HELUWIND WK POWERLINE ALUMINUM

Cabos flexíveis em Al e Cu
  • HELUWIND® WK POWERLINE
Cabos de média tensão
  • Serie HELUWIND® WK
Cabos para torre e infraestrutura
  • Cabos de alimentação
  • Cabos de média e baixa tensão
Cabos de controle
  • Cabos de controle em PVC especial
  • Cabos de controle flexíveis e livre de halogênio
  • Cabos com capa de borracha
  • Cabos de controle livre de halogênio e cabos com resistência a temeperatura aumentada
Cabos singelo
  • Cabos singelo em PVC
  • Cabos singelo com isolamento em LSZH e borracha
  • Cabos singelo livre de halogênio com resistência a temperatura aumentada
Cabos de dados
  • Cabos de dados em PVC especial
  • Cabos de dados especial
  • Cabos para esteiras porta-cabos em PUR
Cabos de comunicação
  • Cabos Ethernet industrial
  • Cabos BUS
  • Cabos de fibra óptica
Acessórios para cabos
  • Fixadores de cabos
  • Prensa cabos
  • Conectores e luvas
  • Soluciones Roxtec para vedação
  • Acessórios para cabos
  • Mangueiras thermo retrátil
  • Acessórios adicionais