Cabos industriais

Nossa extensa gama de condutores e cabos industriais inclui produtos como cabos de controle, cabos de dados e redes, cabos para esteiras porta-cabos, cabos de motor, servo e encoder, cabos para todo meio ambiente e de borracha, singelos, bem como cabos aprovados internacionalmente.

Cabos de controle flexíveis
  • Cabos de controle em PVC
  • Cabos de controle em PUR
  • Cabos de controle livre de halogênio
  • Cabos de controle em PVC para circuitos intrinsecamente seguros
  • Cabos resistentes a bio-óleos e micróbios
Cabos de dados e redes
  • Cabos de dados em PVC
  • Cabos de dados em PVC epecial
  • Cabos de transmissão de dados especiais
  • Cabos de dados com isolamento PE
  • Cabos especiais de conexão em PVC
  • Cabos de dados em PVC/PUR
  • Cabos para a Indústria eletrônica
  • Cabos de transmissão de dados livres de halogênio
Cabos para esteiras porta-cabos
  • Cabos para esteiras porta-cabos em PVC
  • Cabos para esteiras porta-cabos em PUR
  • Cabos para esteiras porta-cabos resistentes a bio-óleos e microbianos
Cabos para motor, servo e encoder
  • Cabos de alimentação para motores em PVC e PUR
  • Cabos servo
  • Cabos encoder
  • Cabos para esteiras porta-cabos de retroalimentação
  • Cabos de energia para motor com proteção EMC
Cabos resistentes a temperaturas elevadas
  • Cabos multipolar de silicone, com trançado de aço
    ou blindagem até +180 ° C
  • Cabo de controle e conexão, reticulado
    até +145 ° C
  • Isolamento especial do condutor para altas temperaturas
    até +400 ° C
Cabos para todo meio ambiente e em borracha
  • Cabos em borracha
  • Cabos para tambor
  • Cabos de controle paraa elevadores
Cabos rebobináveis
  • Cabos rebobináveis
  • Cabos de controle rebobináveis em PUR
  • Cabos especiais em bobinas
  • Cabos de energia de média tensão
Cabos para robô
  • Roboflex Recycle
  • Cabos para robô speciais em TPE-E/PUR
  • Cabos para robô livre de halogênio
  • Cabos para robô Sewer
Cabos resistentes à água
  • Cabos para bomba submersível
  • Cabos em borracha impermeáveis
Cabos planos e fita
  • Cabo plano em PVC especial
  • Cabo plano em neopreno especial
  • Cabo especial de fita redondo
Cabos singelo
  • Cabos singelo em PVC
  • Cabos singelo em PUR
  • Cabos singelo em borracha
  • Cabos singelo flexíveis e resistentes a temperaturas elevadas
  • Cabos singelo em silicone especial
Cabos de compensação
  • PVC, silicone e outros isolamentos especiais para aplicações específicas
Cabos coaxiais
  • Cabos coaxiais RG
  • Cabos coaxiais CATV
  • Cabos coaxiais SAT
  • Cabos coaxiais multimídia
Cabos com aprovações internacionais
  • Cabos de controle com UL/CSA
  • Cabos de dados com UL/CSA
  • Cabos para temperaturas com UL/CSA
  • Cabos em borracha com UL/CSA
  • Cabos para esteiras porta-cabos com UL/CSA
  • Cabos singelo com UL/CSA
  • Cabos para servo, motor e encoder com UL/CSA
  • Cabos com British Standard
Cabos de sensor, atuador e distribuição
  • Cabos em PVC, PUR, PVC/PUR
  • Cabos com duas aprovações em PVC, PUR, PVC/PUR
  • Cabos para esteiras porta-cabos livre halógenos
Cabos para aeroporto 400 Hz
  • Cabos para aeroporto de 400 Hz
  • Cabos de arrasto para aeroportos 400 Hz
Cabos para caminhão
  • Cabos de baixa voltagem em PVC
  • Cabos de baixa voltagem em PUR
  • Cabos de bateria plana