F-C-PURö-JZ - Resistente ao impacto e a líquidos de refrigeração, blindagem em cobre, sem capa interna, altamente resistente a óleos, tipo preferido para aplicações EMC, marcação em metros
Yö-C-PURö-JZ - Resistente ao impacto e a líquidos de refrigeração, blindagem em cobre, com capa interna altamente resistente à óleos, tipo preferido para aplicações EMC, marcação em metros
UNIPUR-CP - Flexível a baixas temperaturas, identificação personalizado, sem halogênio, resistente ao desgaste, robusto, com blindagem, tipo preferido para aplicações EMC, marcação em metros
JZ-500 HMH-C - Cabo de controle flexível, livre de halogênio, extremamente resistente ao fogo, resistente ao óleo 1), blindagem em cobre, tipo preferido para aplicações EMC, marcação em metros
MEGAFLEX® 500-C - Livre de halogênio, retardante de chama, resistente a óleos, resistente aos raios UV, flexível, blindado, tipo preferido para aplicações EMC, marcação em metros
JZ-600 HMH-C - Cabo de controle flexível, livre de halogênio, retardante de chama, resistente a óleos 1), 0,6/1kV, blindado, tipo preferido para aplicações EMC, marcação em metros
JB-750 HMH - Cabo de controle flexível, livre de halogênio, retardante de chama, resistente a óleos 1), 0,6/1kV, blindado, tipo preferido para aplicações EMC, marcação em metros
BIOFLEX-500®-JZ-C - Resistente a biocombustíveis, resistente à abrasão, reciclável e ecológico, resistente a bio-óleos1), blindagem em cobre, tipo preferido para aplicações EMC, marcação em metros
TRONIC-CY (LiY-CY) - Flexível, blindagem em cobre, condutores coloridos de acordo com a DIN 47100, tipo preferido para aplicações EMC, marcação em metros
MULTISPEED® 500-PVC - Altamente flexível, resistente a flexões elevadas em sistemas de esteira porta-cabos, resistente ao óleo, baixa torção, marcação e metros
MULTISPEED® 500-C-PVC - Altamente flexível, seguro contra flexões elevadas em sistemas de esteira porta-cabos, resistente ao óleo, baixa torção, com blindagem, tipo de preferência EMC, marcação em metros
MULTISPEED® 500-C-PUR - Seguro para altas flexões em esteiras porta-cabos, baixa torção livre de halogênio, tipo preferido para aplicações EMC, marcação em metros
BIOFLEX-500®-JZ-HF - Resistente a bio-combustível, resistente à abrasão, reciclável, ecológico, resistente a bio-óleo¹), cabo para esteira porta-cabos, marcação em metros
BIOFLEX-500®-JZ-HF-C - Resistente a bio-combustíveis, resistente à abrasão, reciclável e ecológico, resistente a bio-óleos1), blindagem em cobre, tipo preferido para aplicações EMC, marcação em metros
TOPFLEX® 611-C-PUR Cabo de alimentação do motor para esteira porta-cabos 0,6 / 1 kV, livre de halogênio marcação em metros, tipo preferido para aplicações EMC
TOPSERV® 110 / 120 / Cabo para servomotor em PUR com 1 ou 2 pares de sinal 0,6/1kV, altamente flexível, para esteira porta-cabos, tipo preferido para aplicações EMC
TOPFLEX® -EMV-UV-2YSLCYK-J Para conexões de fornecimento de energia para conversores de freqüência, maior capacidade de carga de corrente, 0,6 / 1 kV, blindagem dupla, marcação em metros
TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J Para conexões de fornecimento de energia para conversores de freqüência, maior capacidade de carga de corrente, 0,6 / 1 kV, blindagem dupla, marcação em metros
TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J UL/CSA Cabo de alimentação do motor de 1000 V, para conexões de fornecimento de energia a conversores de freqüência, blindagem dupla, marcação em metros
TOPGEBER® 511 PVC Cabos de feedback apropriado para padrão Siemens, Lenze ou Bosch Rexroth com revestimento em PVC para movimentos fixos ou não constantes
TOPSERV® 650 VFD Tipo preferido para aplicações EMC, Linha de fornecimento de motores altamente flexível com veios de controle, resistente a óleo, NFPA 79 Edition 2012
TOPFLEX® 650 VFD Tipo preferido para aplicações EMC, Linha de fornecimento de motores altamente flexível com veios de controle, resistente a óleo, NFPA 79 Edition 2012
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J UL/CSA Cabo de alimentação do motor de 1000 V, para conexões de fornecimento de energia para conversores de frequência, com dupla blindagem, marcação em metros
JZ 604-FCY TC TRAY CABLE Cabo de alimentação em PVC, blindado, exposto, NFPA 79 Edition 2012, 90 °C, 600V, tipo preferido para aplicações EMC, marcação em metros
JZ 604-YCY TC TRAY CABLE Cabo de alimentação em PVC, blindado, exposto, NFPA 79 Edition 2012, 90 ° C, 600V, tipo preferido para aplicações EMC, marcação em metros
MEGAFLEX® 500-C livre de halogênio, retardante de chama, resistente a óleo, resistente a UV, flexível, blindado, tipos de Tipo preferido para aplicações EMC, marcação em metros
TRAYCONTROL 300-C TP ; par trançado, flexível, blindado, resistente a óleo, tipo preferido para aplicações EMC, NFPA 79 edição 2012 Cabos para esteiras porta-cabos com UL / CSA
MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA high flexible, safety against high bending in drag chain systems, low torsion, screened, EMC-preferred type, meter marking
TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J UL/CSA Motor supply cable 0,6/1kV, for power supply connections to frequency converters, double screened, meter marking
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLC11Y-J UL/CSA<br />
Motor supply cable 0,6/1kV, for power supply connections to frequency converters, double screened, meter marking
TOPGEBER® 511 PVC<br />
Feedback cables with according to Siemens-, Lenze- und Indramat Standard with PVC-sheath for fixed or not constantly movements
TOPSERV® 112 PVC
Servo cable with 1 signal pair according to Siemens Standard 6FX5008 and Lenze Standard with PVC-sheath for fixed or not constantly movements 0,6/1kV
SiHF-C-Si UL / CSA livre de halogênio, 150 ° C / 600 V, cabo com condutores multiplos de silicone com duas aprovações, blindado em cobre, tipo preferido para aplicações EMC
TOPFLEX® 304/304-C sem blindagem (com isolamento duplo) / blindado de alta flexibilidade, singelo em PVC 0,6 / 1kV para aplicação em esteira porta-cabos
TOPFLEX® 304/304-C não blindado (com isolamento duplo) / blindado de alta flexibilidade, singelo em PVC 0,6 / 1kV para aplicação em esteira porta-cabos
MULTISPEED® 600-C-PUR-J / -Cabo especial para esteira porta-cabos, blindado, livre de halogênio, tipo preferido para aplicações EMC, marcação em metros
MULTISPEED® 600-C-PUR -J/-Cabo especial MULTISPEED® 600-C-PUR-J / -O para esteira porta-cabos, blindado, livre de halogênio, tipo preferido para aplicações EMC, marcação em metros
TOPFLEX® 301/301-C não blindado (com isolamento duplo) / blindado flexível de alto desempenho singelo em PUR ; 0,6 / 1kV para aplicação em esteira porta-cabos
N2XS(FL)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV Isolamento em XLPE, condutor de cobre, singelo, com blindagem, longitudinal e transversal à prova d’água, revestimento em PE
NA2XS(FL)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV Isolamento em XLPE, condutor de alumínio, singelo, com blindagem, longitudinal e transversal à prova d’água, revestimento em PE
HELUWIND® WK 135-Torsão livre de halogênio, Offshore, resistente a UV ; 0,6 / 1kV, UL / CSA, Condutores multiplos; -40 ° C a + 90 ° C ( + 80 ° C para UL)
HELUWIND® WK 135 EMV D-Torsion, blindado; livre de halogênio, Offshore, resistente a UV; 0,6 / 1kV, UL / CSA, singelo- / Condutores multiplos; -40 °C a + 90 °C (+ 80 °C a UL)
HELUWIND® WK 137-Torsion FT4; livre de halogênio, Offshore, resistente a UV; 0,6 / 1kV, UL / CSA, singelo/ Condutores multiplos; -40 °C a + 90 °C (+ 80 ° C para UL)
HELUWIND® WK 137 EMV D-Torsion FT4, blindado; livre de halogênio, Offshore, resistente a UV; 0,6 / 1kV, UL / CSA, singelo / Condutores multiplos; -40 a +90 ° C (+ 80 ° C a UL)
CABO DE BANDEJA TC JZ 604-YCY TC Cabo de alimentação de PVC, passagem exposta, blindado, NFPA79, edição 2007, 90 ° C, 600V, tipo EMC preferido, marcação de medidor
TOPFLEX® 600 VFD & lt; br / & gt; Tipo de alimentação EMC de tipo preferido, cabo de alimentação de motor flexível, resistente a óleo, NFPA79 Edition 2012
TOPFLEX® 650 VFD & lt; br / & gt; Tipo de alimentação EMC preferida, cabo de alimentação de motor flexível com núcleos de controle, resistente a óleo, NFPA79 Edition 2012
MEGAFLEX® 500-C livre de halogênio, retardador de chama, resistente a óleo, resistente a UV, flexível, blindado, tipos de EMC preferidos, marcação de medidor