Cabos de dados, rede e tecnologia BUS

HELUKABEL ® oferece toda uma gama de cabos de dados, rede e tecnologia BUS. Oferecemos análise de clientes, planejamento, fornecimento de cabos e acessórios, instalação, comissionamento e aceitação final, tudo a partir de uma única fonte. Com marcas HELUCOM®, HELUCOM Connecting Systems®, HELUKAT®, HELUKAT Connecting Systems® , HELUKABEL® está bem posicionado para atender o mercado global.

Nossa equipe ficará feliz em aconselhá-lo e ajudá-lo na solução do seu problema.

Ligue para+55 (19) 3514-4370 ou envie um e-mail para: vendas@helukabel.com.br

Cabos de fibra óptica

Dentro da série HELUCOM® , os cabos de fibra óptica são os tipos comuns de fibra 50/125, 62,5 / 125 micron, 9/125 micron, 200/230 micron e 980/1000 microns, que são fabricados de acordo com as normas e regulamentos DIN VDE 0888.

Cabos de dados de cobre

Os cabos de dados HELUKAT ® são usados ​​em redes de alta velocidade com taxas de dados de 100 Mbit / s e são projetados para atender aos requisitos da Categoria 5, Categoria 6 e Categoria 7 e 8

Cabos BUS

A tecnologia BUS pode ser usada em todos os ramos industriais em que são utilizadas técnicas de controle de processo. A HELUKABEL® fabrica cabos usados ​​para suportar muitos dos sistemas comuns BUS.

Equipamento de conexão de cobre

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS oferece cabos de conexão, painéis e caixas de junção para completar a gama de produtos e garante uma rede de cabo do mais alto nível de segurança.

Equipamento de conexão de fibra óptica

A HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS oferece aos clientes os cabos necessários, conectores, acopladores e caixas de junção para enviar perfeitamente transmissões de dados ópticas para sua aplicação específica. Nossas soluções são econômicas e de alta qualidade.

Gabinetes de sistema de rede

Para projetos de centros de distribuição montados na parede ou no chão, oferecemos aos nossos clientes produtos adaptados e configurados individualmente. Nossos serviços do sistema se estendem a todas as áreas, incluindo centros de dados, servidores e tecnologia de rede

Sistemas de empalme e equipamento de medição

Nós fornecemos produtos para os métodos de encapsulamento térmico de conexões, instrumentação de fibra óptica e procedimentos de teste OTDR e medidores de potência, além de kits de ferramentas para instalação de cabos de fibra óptica e caixas de serviço para adesivos.

Componentes ativos

Dependendo dos requisitos do cliente, a HELUKABEL® fornece switches, roteadores e conversores de mídia construídos para as redes de alta velocidade de hoje, bem como produtos Ethernet de alguns dos fabricantes mais confiáveis ​​da indústria.