Acessórios para cabos

Além da nossa gama de cabos e condutores, oferecemos uma ampla gama de acessórios para cabos, que são necessários para e durante a instalação de cabos e condutores.

Prensa cabos
  • Poliamida
  • Latão
  • Compatibilidade EMC
  • Aplicação robusta
  • Condições de Uso Especial
Conduítes de proteção de cabos
  • Conduítes corrugados
  • Conduítes altamente flexíveis
  • Conduítes para serviço pesado
Esteiras porta-cabos
  • Esteiras porta-cabos abertas
  • Esteiras porta-cabos fechadas
  • Acessórios
Mangueiras isolantes, retratil, trançados e de alta temperatura
  • Mangueiras trançadas
  • Proteção de alta temperatura
  • Mangueiras isolantes
  • Luvas retratil
  • Terminais
Terminações e luvas de conexão
  • Telecomunicação
  • Baixa tensão
  • Média tensão
  • Acessórios
Agrupamento, ligação e fixação
  • Plastico Helix
  • Braçadeira
  • Velcro Fasteners
  • Base de montagem
Rotulagem e marcação
  • Marcação de anéis
  • Marcadores de cabos
Luvas e terminais para condutores
  • Terminais de condutor
  • Conectores com blindagem
  • Terminais sem solda
  • luvas tubulares
  • Terminais de conexão a pressão
Ferramentas
  • Cortadores de cabos
  • Chaves de soquete
  • Encadernação de cabos
  • Crimpagem
  • Corte
  • Decapagem
  • Montagem
HELUTEC® conectores de sinal e alimentação
  • HELUTEC-Serie 617 / 623 / 627
  • HELUTEC-Serie 917 / 923 / 932 / 940 / 958
  • HELUTEC-Serie 723
  • HELUTEC-Serie 617 / 915
  • HELUTEC-Serie 926
  • Ferramentas e acessórios