Indústria siderúrgica

A indústria siderúrgica é um motor econômico internacional que exige que os cabos sejam resistentes a temperaturas extremas e muitos estresses mecânicos.

As fábricas de aço operam em ambientes muito difíceis, exigindo que o cabo e o condutor resistam a altas temperaturas e muito óleo. As pessoas que trabalham nestes ambientes difíceis querem a mesma dureza de seus equipamentos e seus componentes. A HELUKABEL® fabrica cabos de potência e de dados de controle, prensa-cabos para alívio de tensão e conduítes de proteção de alta temperatura que podem suportar o calor extremo, o óleo e o metal fundido que se encontra em um ambiente tão abusivo.

Estamos ansiosos para ajudá-lo a identificar os melhores produtos para seu aplicativo específico e a responder todas as perguntas que você possa ter.

Call +55 19 3514 4370 ou email: vendas@helukabel.com.br

Aqui está uma breve listagem sobre algumas das empresas com as quais nos associamos:

- ArcelorMittal
- Baosteel
- Eko-Stahl
- Essar-Steel
- Posco
- Salzgitter
- ThyssenKrupp

Abaixo você encontrará exemplos de cabos e fios para a indústria siderúrgica

SiF / SiFF

Cabos especiais para uso em altas, e baixas temperaturas. Eles são usados principalmente nas indústrias de produção de aço, nas indústrias de aviação, bem como nas fábricas de construção, cimento, gás e cerâmica. Como esses cabos são livres de halogênio, especialmente adequados para uso em estações de energia.


SiF/GL, SiD, SiD/GL

Cabos especiais para uso em altas e baixas temperaturas. Eles são usados principalmente nas indústrias de produção de aço, nas indústrias de aviação, bem como nas fábricas de construção, cimento, gás e cerâmica. Como esses cabos são livres de halogênio, especialmente adequados para uso em estações de energia.


HELUTHERM® 400

A ampla gama de temperaturas oferecida por este tipo de cabo torna-o especialmente adequado para uso nas indústrias de aviação e aeroespacial, para as usinas de energia atômica e na fabricação de aço e indústrias químicas.


HELUTHERM® 145 MULTI

Estes cabos de controle livres de halogênio, reticulados e resistentes à temperatura, com propriedades de comportamento de incêndio aprimoradas, são utilizados para conectar dispositivos de iluminação, aquecedores, máquinas elétricas (classe de temperatura B), sistemas de comutação e quadros de distribuição. Uma vida útil muito longa também é dada por sua excelente estabilidade a altas temperaturas. Estes cabos apresentam boa resistência à intempérie e são muito estáveis ​​a temperatura, umidade, ozônio e radiação UV. Estes cabos são, portanto, utilizados principalmente para sistemas de controle de tráfego e diversas aplicações externas. O desenvolvimento da fumaça é baixo e nenhum gás corrosivo é liberado durante a combustão desses cabos livres de halogênio em caso de incêndio. O risco de fumaça tóxica é consideravelmente menor em caso de incêndio porque os valores de carga colorimétrica são menores. O tempo precioso pode assim ser conquistado para uma evacuação disciplinada, e as perdas de vida desnecessárias podem ser evitadas. A extensão do dano aos sistemas de controle e monitoramento dispendiosos e as estruturas de concreto e aço de edifícios e instalações devido ao fogo são reduzidas por isso. As lesões de pessoas e os danos materiais podem ser evitados. Uma seção transversal de condutor menor é possível em certas circunstâncias devido à alta carga térmica e, portanto, podem ser feitas economias no espaço e no peso requerido. Esses cabos de conexão e controle fornecem uma contribução significativa na engenharia de segurança e proteção ambiental.


SiHF

Os cabos de silicone foram desenvolvidos para uso onde o isolamento é submetido a mudanças extremas de temperatura. Eles são resistentes ao calor para temperaturas permanentes até +180 ° C, para um curto tempo de operação até +220 ° C. O bom desempenho das propriedades resistentes ao meio ambiente significa que os cabos de silicone podem ser usados a temperaturas até -60 ° C. Cabos de silicone são cabos livres de halogênio e são especialmente adequados para instalação em estações de energia. Eles também encontraram seus usos nas indústrias produtoras de aço, indústria da aviação, construção de navios, bem como em fábricas de cerâmica, vidro e cimento. Devido à característica elástica dos isolamentos do núcleo, estes são utilizados como cabo de conexão flexível.


THERMFLEX 180 EWKF

Esses cabos são ideais para uso em todos os lugares, onde são necessários estresses mecânicos maiores para a instalação e operação. Os cabos isolados em borracha de silicone são utilizados para todas as aplicações em que a capa do cabo é submetido a altas flutuações de temperatura. Adequado para instalação com alta temperatura influente em seco, úmido e ao ar livre. Como cabo de conexão flexível para baixo esforço mecânico, isto é, sauna, instalações solares, fundições e siderúrgicas. Este cabo pode ser usado para instalação fixa somente em conduites de cabo abertos e ventilados e dutos de cabos. FRNC = Retardante de chama não corrosivo Todos os cabos de silício também estão disponíveis em versões FRNC. A jaqueta projetada com método de teste de chama em conformidade com o composto especial C para DIN VDE 0472 parte 804 e IEC 60332-3, bem como HD 405.3. Este composto especial é auto-extinguível. Devido a isso, esses cabos podem ser instalados como cabo de segurança com funcionalidades, como, por exemplo, em edifícios comuns, centrais elétricas, hotéis, aeroportos, etc.


HELUTHERM® 145 MULTI-C

Estes cabos de controle livre de halogênio, reticulados e resistentes à temperatura, com propriedades de comportamento de incêndio aprimoradas, são utilizados para conectar dispositivos de iluminação, aquecedores, máquinas elétricas (classe de temperatura B), sistemas de comutação e quadros de distribuição. Uma vida útil muito longa também é dada por sua excelente estabilidade a altas temperaturas. Estes cabos apresentam boa resistência à intempérie e são muito estáveis ​​a temperatura, umidade, ozônio e radiação UV. Estes cabos são principalmente utilizados para sistemas de controle de tráfego e diversas aplicações externas. O desenvolvimento da fumaça é baixo e nenhum gás corrosivo é liberado durante a combustão desses cabos livres de halogênio em caso de incêndio. O risco de fumaça tóxica é consideravelmente menor em caso de incêndio porque os valores de carga colorimétrica são menores. O tempo precioso pode assim ser conquistado para uma evacuação disciplinada, e as perdas de vida desnecessárias podem ser evitadas. A extensão do dano aos sistemas de controle e monitoramento dispendiosos e as estruturas de concreto e aço de edifícios e instalações devido ao fogo são reduzidas por isso. As lesões de pessoas e os danos materiais podem ser evitados. Uma seção transversal de condutor menor é possível em certas circunstâncias devido à alta carga térmica e, portanto, podem ser feitas economias no espaço e no peso requerido. Esses cabos de conexão e controle fornecem um contributo significativo na engenharia de segurança e proteção ambiental.


SiHF/GL-P

Os cabos de silicone blindados com tiras de aço foram desenvolvidos para uso onde o isolamento é submetido a mudanças extremas de temperatura. Eles são resistentes ao calor para temperaturas permanentes até +180 ° C, para um curto tempo de operação até +220 ° C. O bom desempenho das propriedades resistentes ao meio ambiente significa que os cabos de silicone podem ser usados a temperaturas até -60 ° C. Cabos de silicone são cabos sem halogênio e são especialmente adequados para instalação em estações de energia. Eles também encontraram seus usos nas indústrias produtoras de aço, indústria da aviação, construção de navios, bem como em fábricas de cerâmica, vidro e cimento. O trança de aço blindado garante uma transmissão sem perturbações de sinais e impulsos.


SiHF-C-Si

Os cabos com capa em borracha de silicone são utilizados para todas as aplicações em que o isolamento do cabo é submetido a altas flutuações de temperatura. Estes cabos são resistentes ao calor para uso contínuo a temperaturas até +180 ° C, bem como por curtos períodos de tempo a +220 ° C. Os cabos isolados de borracha de silicone também podem ser usados ​​a baixas temperaturas até -60 ° C devido à excelente resistência ao desgaste do material. Estes cabos são isentos de halogéneos e, portanto, são particularmente adequados para aplicações em obras de ferro e aço, laminadores, fundições, construção de aeronaves e construção de navios, bem como em plantas de cimento, vidro e cerâmica. Os cabos com capa em borracha de silicone demonstraram aplicações comprovadas em projetores e luminárias de alta potência, bem como em todos os tipos de equipamentos de aquecimento. Uma transmissão livre de interferência de sinais e pulso é assegurada pela alta densidade de rastreio. O cabo flexível de multicore de silicone protegido contra interferências ideal para aplicações como indicado acima.


THERMFLEX 180 EWKF-C

Esses cabos são ideais para uso em todos os lugares, onde são necessários estresses mecânicos maiores para a instalação e operação. Os cabos com capa em borracha de silicone são utilizados para todas as aplicações em que o isolamento do cabo é submetido a altas flutuações de temperatura. Adequado para instalação com alta temperatura influente em seco, úmido e ao ar livre. Como cabo de conexão flexível para baixo esforço mecânico, isto é, sauna, instalações solares, fundições e siderúrgicas. Este cabo pode ser usado para instalação fixa somente em conduites abertos e ventilados e dutos de cabos. Uma transmissão livre de interferência de sinais e pulso é assegurada pela alta densidade de rastreio. O cabo flexível de multicore de silicone protegido contra interferência ideal para aplicações como indicado acima. EMC = compatibilidade eletromagnética FRNC = retardador de chamas não corrosivo Todos os cabos de silício também estão disponíveis em versões FRNC. A capa projetada com método de teste de chama em conformidade com o composto especial C para DIN VDE 0472 parte 804 e IEC 60332-3, bem como HD 405.3. Este composto especial é auto-extinguível. Devido a isso, esses cabos podem ser instalados como cabo de segurança com funcionalidades, como, por exemplo, em edifícios comuns, centrais elétricas, hotéis, aeroportos, etc.