Cabos para infraestrutura

Nós fornecemos produtos de cabo de alta qualidade especificamente projetados para funcionar de acordo com os requisitos de sua instalação

Com a extrema flexibilidade para um roteamento mais fácil, os cabos HELUKABEL® são perfeitos para a vasta rede de tubos e bandejas que se encontram no desenvolvimento e expansão de novas instalações.

Nossos cabos, muitos dos quais contêm múltiplas aprovações, permitem reduzir os tempos de instalação e reduzir ou eliminar a necessidade de comprar diversos cabos para atender aos requisitos individuais do país, o que se traduz em uma redução de custos sem comprometer a qualidade do processo de instalação.

A combinação de nossos cabos de bandeja com a linha HELUTOP® de gadanheiras de alívio de tensão assegurará que o alto desempenho, durabilidade e confiabilidade das operações da sua instalação sejam mantidos.

Estamos ansiosos para ajudá-lo a identificar os melhores produtos para seu aplicativo específico e a responder todas as questões que você possa ter.

Ligue +55 19 35144370 ou e-mail a: vendas@helukabel.com.br

Aqui está um breve olhar sobre algumas das empresas com as quais nos associamos:

- ABB
- Actemium
- Alstom
- Areva
- Baumüller
- BEA
- Cegelec
- Controlmatic
- Dürr
- Elpro
- GEA Group
- Imtech
- Kuka
- Linde
- SIEMENS
- Takraf
- ThyssenKrupp Uhde

Abaixo você encontrará exemplos de cabos e condutores para construção de plantas:

H05 V-K

Estes cabos singelo são determinados para a instalação no interior do aparelho, bem como para a colocação de proteção nas iluminações, em salas secas, em instalações de produção, painéis de distribuição e distribuidores, em tubos, sob e montagem em superfície de emplastros.


H07 V-K

Estes cabos singelo são adequados para a colocação em tubos, sob e montagem em superfície de emplastros e também em condutas de instalação fechadas. Não é permitido instalar para colocação direta em bandejas de cabos, canais ou tanques. Estes tipos são permitidos para a fiação interna de equipamentos, distribuidores e quadros de distribuição e também para a colocação protetora das luzes com uma tensão nominal de até 1000 V de corrente alternada ou até 750 V de corrente contínua contra a terra.


H05 V-U / (H)05 V-U / (H)07 V-U

Cabo singelo em PVC, fio fino cabeado e aprovado com a VDE 0281. Rolo em papelão (100m), bobina (com várias capacidades) ou caixa.


H07 V-R / H05 V-K / (H)07 V-K

Cabo singelo em PVC, fio fino cabeado e aprovado com a VDE 0281. Rolo em papelão (100m), bobina (com várias capacidades) ou caixa.


H05Z-K / H07Z-K

Os cabos singelo livres de halogéneo são usados para instalação em ambientes secos para a instalação de dispositivos de iluminação e unidades em que os ativos valiosos sejam protegidos contra danos adicionais resultantes do incêndio. Estes cabos podem ser instalados, dentro e abaixo do gesso, bem como em condutas de instalação fechadas. A tensão de operação direta é permitida até 900 V nst chão quando eles são usados em carrinhas. Para a fiação interna das placas de distribuição e os distribuidores devem ser usados com uma tensão nominal alternada até 1000 V ou uma tensão direta de até 750 V contra o solo.


HELUTHERM® 145

Estes cabos singelo resistentes à temperatura são utilizados para cabos internos de dispositivos de iluminação, aquecedores, máquinas elétricas, sistemas de comutação e distribuidores em equipamentos e instalações e máquinas, adequados para instalação em e em baixo de gesso, em condutas de instalação fechadas, bem como quanto aos sistemas de trânsito e aplicações ao ar livre. Estes cabos não são aprovados para roteamento direto em racks, calhas ou tanques. Para uma instalação protegida, esses cabos podem ser usados a uma tensão nominal de até 1000 V de corrente alternada ou a uma corrente contínua de até 750 V quando conectada à terra. O d.c. máximo de operação A tensão utilizada nos veículos ferroviários não deve exceder 900 V quando ligada à terra. Estes cabos monocomponentes isentos de halogéneos são caracterizados pela sua resistência incrivelmente alta a longo prazo à temperatura e apresentam entre os principais produtos isentos de halogênio, resistentes a chama no mundo. Estes cabos de núcleo único contribuem significativamente para a segurança e o meio ambiente.


NSGAFÖU 3kV

Particularmente adequado para proteção contra curto-circuitos na colocação e para roteamento inerente à prova de terra em veículos ferroviários e omnibuses. Também adequado para a colocação em ambientes secos.


NSHXAFö 3kV

Particularmente adequado para proteção contra curto-circuitos na colocação e para roteamento inerente à prova de terra em veículos ferroviários e omnibuses. Também adequado para a colocação em ambientes secos. Em unidades de comutação e distribuidores, eles são considerados de curto-circuito e inerentemente à prova de terra para 1000 V. Nota: Considerados como de curto-circuito e inerentemente à prova de terra, são aqueles materiais operacionais e montagens condutoras, por causa de medidas adequadas e / ou meios aplicados, não é de se esperar um curto-circuito nem um curto a terra em condições de operação que estejam de acordo com as especificadas para a aplicação pretendida.


TRONIC (LiYY)

Estes cabos são usados para uso flexível com movimento livre sem estresse de tração ou movimentos forçados em ambientes secos, úmidos e úmidos, mas não são adequados para ar livre, onde os requisitos de construção exigem um diâmetro externo mínimo, o TRONIC é o cabo apropriado para uso. Isto aplica-se especialmente a áreas como a fabricação de ferramentas e indústrias de máquinas, bem como os setores eletrônico, informático, de medição e controle.


TRONIC-CY (LiY-CY)

Estes cabos com blindagem são usados para uso flexível com movimento livre, sem esforço de tração ou movimentos forçados em ambientes secos, úmidos e molhados, mas não são adequados para o ar aberto, onde os requisitos de construção exigem um diâmetro externo mínimo, o TRONIC é o cabo apropriado para uso. Isto aplica-se especialmente a áreas como a fabricação de ferramentas e indústrias de máquinas, bem como os setores eletrônico, informático, de medição e controle.


DATAFLAMM-C

São utilizados como cabo de conexão para sinais, medições, controles, sistemas de chamada de anúncios de chamadas e de intercomunicação de dois sentidos, instalações de relógio, equipamentos de pesagem eletrônicos e aparelhos elétricos para requisitos de escritório. Os cabos são adequados para instalação em ambientes secos, úmidos e úmidos, bem como em alvenaria e concreto. Esses cabos geralmente são instalados em aparelhos de telecomunicações e sistemas de transmissão de dados em edifícios públicos, laboratórios, centros de comércio onde a ausência de halogênio em caso de incêndio e a propagação da flama devem ser evitadas. Com tiras blindadas oferece transferência de sinal sem interferência.


DATAFLAMM-C-PAAR

São utilizados como cabo de conexão para sinais, medições, controles, sistemas de chamada de anúncios de chamadas e de intercomunicação de dois sentidos, instalações de relógio, equipamentos de pesagem eletrônicos e aparelhos elétricos para requisitos de escritório. Os cabos são adequados para instalação em ambientes secos, úmidos e úmidos, bem como em alvenaria e concreto. Os núcleos isolados de PE, em comparação com os condutores convencionais isolados em PVC, asseguram valores de capacitância notáveis e mais favoráveis. Esses cabos geralmente são instalados em aparelhos de telecomunicações e sistemas de transmissão de dados em edifícios públicos, laboratórios, centros de comércio onde a ausência de halogênio em caso de incêndio e a propagação da flama devem ser evitadas. Com tiras blindadas oferece transferência de sinal sem interferência. A capa termoplástica livre de halogênio não produz gases corrosivos nem tóxicos.


EDV-PiMF-CY

Transferência absoluta de dados sem perturbações tanto para terminais instalados em todas as áreas de medicina e tecnologia de dados. Também adequado para uso em máquinas-ferramentas e indústrias produtoras de aço, sistemas de sinalização de trânsito, linhas de montagem e processamento de alimentos.


RD-Y(St)Y

Os cabos de transmissão de dados RD-Y (St) Y são utilizados na tecnologia de medição e controle, como em salas de controle de usinas industriais e centrais elétricas. Os cabos servem para transmissão de sinais analógicos e digitais até frequências de aprox. 10 kHz. Estes cabos oferecem vantagens consideráveis usando as possibilidades de conexão rápida e econômica na técnica Maxi-Termi-Point®. Esta técnica de conexão sem solda é definida por uma terminação de compressão que emprega um grampo de mola para a conexão do cabo a uma peça rígida quadrada sem pré-stripping. Para esta técnica, é necessário ter um condutor de corrente de 7 núcleos exato e um PVC semi-rígido. Adequado para instalação fixa apenas dentro de edifícios. O cabo com um revestimento exterior azul é usado para instalação segura intrínseca.


UL-Style 1015

Para a fiação interna de switchbords, equipamentos elétricos, e. g. domicílios, rádio ou televisões e mesas de controle. Conectando fios em máquinas dispostas em tubos predatórios e tubos flexíveis e também para motores e transformadores.


FIVENORM

Cinco normas aprovadas conectando jumper fio projetado principalmente para exportação, usado em máquinas-ferramentas. A aprovação de HAR, UL-AWM, UL-MTW, CSA-AWM, CSA-Equipment-wire possibilita uma manutenção econômica e a simplificação da lista de peças.