CABOS PARA INDÚSTRIA DE FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

O equipamento de fabricação industrial complexo requer produtos que ofereçam um alto nível de desempenho e flexibilidade, que HELUKABEL® pode atender e exceder.

A extensa linha de cabos flexíveis, fios, acessórios de cabos, conectores industriais e prensa-cabos de alívio de tensão da HELUKABEL® são adequados para atender aos requisitos das máquinas industriais.

Independentemente da aplicação - movimentos contínuos em múltiplos eixos para trabalhar em uma ampla gama de ambientes de temperatura - HELUKABEL® oferece aos seus clientes uma solução superior e econômica.

Ligue para +55 11 3514-4370 ou envie-nos um e-mail: vendas@helukabel.com.br

Algumas das empresas com as quais nos associamos:

- Andritz
- Anthon
- Arburg
- BHS
- Bühler
- Cincinnatti Milacron
- DMG
- Georg Fischer
- Grob
- Heller
- Homag
- Kautex
- Krones
- Liebherr
- MAG
- Mikron
- Monforts
- Martini-Müller
- Schuler
- Thyssen
- Trumpf
- Voith

Abaixo você encontrará exemplos de cabos para fabricação de equipamentos:

JZ-500

Estes cabos são usados para uma aplicação flexível de estresse mecânico médio, com livre circulação, sem esforço elástico ou movimentos forçados. Utilizados em locais secos, úmidos e molhados. Não são adequados para uso ao ar livre. São cabos para medição e controle de máquinas e ferramentas, esteiras transportadoras, linhas de produção, usados em ar condicionado e na produção de aço. Os compostos em PVC selecionados garantem uma boa flexibilidade, bem como uma instalação econômica e rápida.


JZ-500 black

Para aplicação flexível com livre circulação sem tensão de tração à força. Utilizados em locais secos, úmidos, molhados e ao ar livre. Não devem ser colocados o solo ou na água. São cabos para medição, verificação e controle para máquinas e ferramentas, plantas de engenharia, linhas de produção, cintos de fluxo e correias transportadoras.


JZ-600

Cabo em PVC para medição e controle em máquinas, ferramentas, correias transportadoras, linhas de produção, para aquecimento e ar condicionado, em fábricas de ferro e aço. Estes cabos são usados para uma aplicação flexível de estresse mecânico médio, com livre circulação, sem esforço elástico ou movimentos forçados. Utilizados em locais secos, úmidos e molhados, e uso ao ar livre (instalação fixa). Não deve ser aplicado diretamente no solo (recomenda-se a partir de um diâmetro externo de 18,0 mm para direita e o uso subterrâneo é indicado) ou em locais com água. A identificação da numeração é feita de forma que, caso haja uma remoção curta, ainda poderá ser identificada. Os traços básicos evitam confundir cada item. O condutor de proteção verde-amarelo na camada externa e a capa externa em preto em PVC especial são resistente aos raios UV, usado principalmente em países do sul e leste europeu e países árabes.


JB-500

Estes cabos são de utilização flexível de estresse mecânico médio, com livre circulação sem esforço elástico ou movimentos forçados. Utilizados em locais secos, úmidos e molhados, mas não são adequados para uso ao ar livre. Cabos para medição e controle em máquinas, ferramentas, esteiras transportadoras, linhas de produção, em ar condicionado e na produção de aço.


JB-750

Estes cabos são de utilização flexível de estresse mecânico médio, com livre circulação sem esforço elástico ou movimentos forçados. Utilizados em locais secos, úmidos e molhados, mas não são adequados para uso ao ar livre. Cabos para medição e controle em máquinas, ferramentas, esteiras transportadoras, linhas de produção, em ar condicionado e na produção de aço. Os compostos de PVC selecionados garantem uma boa flexibilidade, bem como uma instalação econômica e rápida.


JZ-500-C black

Estes cabos são de utilização flexível de estresse mecânico médio, com livre circulação sem esforço elástico ou movimentos forçados em locais secos, úmidos e molhados, e para uso ao ar livre. Não devem ser colocados diretamente no solo ou em água. São cabos blindados para medição e controle em máquinas, ferramentas e esteiras transportadoras.


F-CY-OZ (LiY-CY)

Para uso flexível, com livre circulação sem esforço elástico ou movimentos forçados em locais secos, úmidos e molhados, mas não ao ar livre. Ideais para tecnologia de controle e medição, ferramentas e engenharia mecânica, sistemas de computador, também serve como um cabo de sinal eletrônico. A película de separação cria estabilização entre o conjunto de condutor e a trança reduzindo o diâmetro externo significativamente, permitindo menores raios de curvatura, baixo peso etc. A blindagem densa garante que interferências de sinais e impulsos estejam assegurados.Este é um cabo de controle ideal sem interferências para as aplicações acima.


F-CY-JZ

Para uso como um cabo de dados em circuitos de controle, na fabricação de ferramentas e máquinas industriais, usado também como um cabo de sinal em sistemas eletrônicos e de informática. A capa interna em PVC usual foi substituída nestes cabos por um separador de folha estabilizante, reduzindo assim o diâmetro total dos cabos, reduzindo o raio de curvatura, o peso total, etc. A alta porcentagem de cobertura da blindagem de cobre oferece transferência de sinal sem interferência. O densa blindagem assegura a transmissão sem perturbações de todos os sinais e impulsos.


Y-CY-JZ

Para uso como um cabo de dados e controle em máquinas e sistemas de informática, além de cabo de sinal para componentes eletrônicos. O alto nível de rastreio garante um alto grau de proteção contra interferências. A densidade de triagem assegura a transmissão livre de interferências de todos os sinais e impulsos. As capas internas em PVC desses cabos elevam o estresse mecânico. A capa externa em PVC transparente aplicada acentua a visão óptica da trança de cobre estanhado.


SY-JZ

Cabo de controle de esforço mecânico médio para uso flexível em livre circulação sem stress elástico e sem controle de movimento forçado, apropriado para locais secos, mas não ao ar livre, para máquinas, ferramentas, instalações, quadros de força e também, como cabo de controle para medição e tecnologia de dados. O cabo é protegido, devido a densa malha contra danos mecânicos. A galvanização da malha impede a corrosão e garante uma melhor soldabilidade da trança.


JZ-600-Y-CY

Cabo em PVC para medição e controle em máquinas, ferramentas, correias transportadoras, linhas de produção, para aquecimento e ar condicionado, em fábricas de ferro e aço. Estes cabos são usados para uma aplicação flexível de estresse mecânico médio, com livre circulação, sem esforço elástico ou movimentos forçados em locais secos, úmidos e molhados, e uso ao ar livre (instalação fixa). Não deve ser aplicado diretamente no solo (recomenda-se um diâmetro externo a partir de 18,0 mm para aterramento direto) ou como cabo subaquático.) ou em locais com água. A identificação da numeração é feita de forma que, caso haja uma remoção curta, ainda poderá ser identificada. Os traços básicos evitam confundir cada item. O condutor de proteção verde/amarelo na camada externa e a capa externa em preto em PVC especial são resistente aos raios UV, usado principalmente em países do sul e leste europeu e países árabes.


Y-CY-JB

Para uso como um cabo de dados e controle em máquinas e sistemas de informática, além de cabo de sinal para componentes eletrônicos. O alto nível da blindagem garante um alto grau de proteção contra interferências. A densidade da blindagem garante transmissão livre de interferências de todos os sinais e impulsos. As capas internas em PVC desses cabos elevam o estresse mecânico. A capa externa em PVC transparente aplicada acentua a visão óptica da trança estanhada. Estes cabos são adequados para uso flexível em tensões mecânicas médias com livre movimentação. Um cabo de controle sem interferências ideais para aplicações acima.


SY-JB

Cabo de controle de esforço mecânico médio para uso flexível em livre circulação sem stress elástico e sem controle de movimento forçado, apropriado para locais secos, mas não ao ar livre, para máquinas, ferramentas, instalações, quadros de força e também, como cabo de controle para medição e tecnologia de dados. O cabo é protegido, devido a densa malha contra danos mecânicos. A galvanização da malha impede a corrosão e garante uma melhor soldabilidade da trança.


JZ-500 PUR

Extremamente robusto, caracterizado pela sua alta resistência à abrasão e propriedades resistentes ao desgaste. Devido à sua resistência a líquidos de refrigeração, pode ser usado em máquinas, ferramentas , plantas de construção e em siderúrgicas em áreas particularmente críticas. Pa tensões mecânicas médias, de uso flexível, com livre circulação, sem esforço elástico ou movimentos forçados para locais secos, úmidos e áreas ao ar livre.


PURö-JZ

Extremamente robusto, caracterizado pela sua alta resistência à abrasão e propriedades resistentes ao desgaste. Devido à sua resistência a líquidos de refrigeração, pode ser usado em máquinas, ferramentas, plantas de construção e em siderúrgicas em áreas particularmente críticas. Para tensões mecânicas médias, de uso flexível, com livre circulação, sem esforço elástico ou movimentos forçados para locais secos, úmidos e áreas ao ar livre.


JZ-500-FC-PUR

Extremamente robusto, caracterizado pela sua alta resistência à abrasão e propriedades resistentes ao desgaste. Devido à sua resistência a líquidos de refrigeração, pode ser usado em máquinas, ferramentas , plantas de construção e em siderúrgicas em áreas particularmente críticas. Para tensões mecânicas médias, de uso flexível, com livre circulação, sem esforço elástico ou movimentos forçados para locais secos, úmidos e áreas ao ar livre. A blindagem densa assegura a transmissão, sem interferência, de todos os sinais e impulsos, sendo assim, um cabo de controle ideal para as aplicações acima.


F-C-PURö-JZ

Extremamente robusto, caracterizado pela sua alta resistência à abrasão e propriedades resistentes ao desgaste. Devido à sua resistência a óleos minerais e a líquidos de refrigeração, pode ser usado em máquinas, ferramentas , plantas de construção e em siderúrgicas em áreas particularmente críticas. A alta flexibilidade permite mover-se rapidamente e de forma segura. Para tensões mecânicas médias, de uso flexível, com livre circulação, sem esforço elástico ou movimentos forçados para locais secos, úmidos e áreas ao ar livre. Uma densa blindagem garante uma transmissão sem interferências de sinais e impulsos.