Cabos para indústria de alimentos e bebidas

A produção de alimentos está sujeita a leis alimentares complexas e controle de qualidade intenso, que inclui os produtos por cabo que produzimos especificamente para esta indústria.

A indústria de processamento de alimentos e bebidas é uma das mais regulamentadas e a higiene é crucial. Para esses ambientes especiais, HELUKABEL® oferece cabos com capa externa antimicrobiana.

O material de isolação, especialmente formulado, ajuda a prevenir a contaminação e o crescimento bacteriano. Para manter a sua limpeza, estes cabos são resistentes a todos os detergentes padrão utilizados durante o processo de limpeza.

Para as máquinas de processamento e embalagem utilizadas na indústria de alimentos e bebidas, a HELUKABEL® oferece uma ampla gama de cabos de controle, cabos de alimentação, glândulas, conectores e conduítes. Cada componente é resistente à gama de estresses químicos, térmicos e físicos que levam à degradação, a fim de proporcionar um desempenho confiável e eficiente.

Somos parceiros de muitas das principais empresas do setor de alimentos e bebidas para manter as melhores tendências e melhores práticas, garantindo que desenvolvamos as soluções mais eficazes que atendam às suas necessidades específicas.

Estamos ansiosos para ajudá-lo a identificar os melhores produtos para seu aplicativo específico e a responder todas as questões que você possa ter.

Ligue para +55 19 3514 4370 ou envie um e-mail para: vendas@helukabel.com.br

Aqui uma breve listagem sobre algumas das empresas com as quais nos associamos:

- Becks
- Big Dutchman
- Budweiser
- Coca-Cola
- Danone
- Guinness
- Heineken
- Nestlé
- Pepsi
- Tsingtao
- Unilever

Abaixo, você encontrará exemplos de cabos e condutoress para indústria de alimentos e bebidas:


H05VV5-F (NYSLYÖ-JZ)

Estes cabos são usados para uma aplicação flexível de estresse mecânico médio, com livre circulação, sem esforço elástico ou movimentos forçados. Utilizados em locais secos, úmidos e molhados, mas não são adequados para uso ao ar livre. São cabos para medição e controle de máquinas e ferramentas, esteiras transportadoras, linhas de produção, usados em ar condicionado e na produção de aço. Esses cabos não são afetados pelas influências químicas. São cabos para salas úmidas e molhadas, especialmente utilizados em equipamentos de engarrafamento de líquidos, cervejarias e locais de lavagem de carros.


(H)05VV5-F ((N)YSLYÖ-JZ)

Estes cabos são usados para uma aplicação flexível de estresse mecânico médio, com livre circulação, sem esforço elástico ou movimentos forçados. Utilizados em locais secos, úmidos e molhados, mas não são adequados para uso ao ar livre. São cabos para medição e controle de máquinas e ferramentas, esteiras transportadoras, linhas de produção, usados em ar condicionado e na produção de aço. Esses cabos não são afetados pelas influências químicas. São cabos para salas úmidas e molhadas, especialmente utilizados em equipamentos de engarrafamento de líquidos, cervejarias e locais de lavagem de carros.


H05VVC4V5-K (NYSLYCYÖ-JZ)

Estes cabos são de aplicação flexível de tensões mecânicas médias, com movimento livre, sem esforço de tração ou movimentos forçados, em ambientes secos, molhados e úmidos, mas não são adequados para uso ao ar livre. São projetados para usos como cabos de controle e conexão para máquinas, ferramentas, correias transportadoras e linhas de produção. Esses cabos não são afetados por influências químicas. Apropriados para salas molhadas e úmidas, especialmente utilizados em equipamentos de indústria de engarrafamentos de bebidas, cervejarias e estações de lavagem de carros. Os cabos podem ser movidos após a instalação, desde que os cabos não sejam mecanicamente sobrecarregados durante os movimentos. A interconexão de peças de máquinas utilizadas para fins de fabricação, incluindo máquinas e ferramentas, é necessário um grau de proteção contra interferência eletromagnética.


OZ-BL

Utilizados como cabos de controle flexíveis, para áreas perigosas, com marcação especial (azul) (risco de tipo-I-) e, como cabos de medição para instalações intrinsecamente seguras em tecnologia de medição e controle. Estas instalações não estão ligados à terra e exigem um circuito de potência separado. Estes cabos não são adequados para para uso subterrâneo.


OZ-BL-CY

Utilizados como cabos de controle flexíveis, para áreas perigosas, com marcação especial (azul) (risco de tipo-I-) e, como cabos de medição para instalações intrinsecamente seguras em tecnologia de medição e controle. Estas instalações não estão ligados à terra e exigem um circuito de potência separado. Estes cabos não são adequados para para uso subterrâneo. A blindagem de trança de cobre garante uma transmissão de sinais de dados livre de interferências.


OB-BL-PAAR-CY

Para estresse mecânico médio para aplicação flexível com movimento livre sem esforço de tração e sem controle de movimento forçado. Para áreas potencialmente explosivas como cabo de controle ou medição flexível intrinsecamente seguro (azul) (Zündart-i) para sistemas intrinsecamente seguros em tecnologia de medição e controle. Estes sistemas não estão ligados à terra e têm um circuito separado. Estes cabos não são adequados para instalação subterrânea. A blindagem garante transmissão de dados exata.


BIOFLEX-500®-JZ

Os cabos de controle HELUKABEL® BioFlex-500® JZ, são caracterizados pela alta resistência à abrasão e ao desgaste. Esta resistência especial em bio- combustíveis, bio-óleo e líquidos de refrigeração são apropriados para utilização na construção de máquinas, ferramentas, chão de fábrica e em siderúrgicas nas áreas, particularmente, críticas. Para médias tensões mecânicas, de uso flexível, com livre circulação, sem esforço elástico ou movimentos forçados em locais secos, úmidos e ao ar livre. A alta flexibilidade permite um movimento rápido e seguro.


BIOFLEX-500®-JZ-C

Os cabos de controle HELUKABEL® BioFlex-500® JZ, são caracterizados pela alta resistência à abrasão e ao desgaste. Esta resistência especial em biocombustíveis, bio-óleo e líquidos de refrigeração são apropriados para utilização na construção de máquinas, ferramentas, chão de fábrica e em siderúrgicas nas áreas, particularmente, críticas. Para médias tensões mecânicas, de uso flexível, com livre circulação, sem esforço elástico ou movimentos forçados em locais secos, úmidos e ao ar livre. A alta flexibilidade permite um movimento rápido e seguro. Para a transmissão livre de interferências e para a medição e tecnologia de controle, estes cabos com blindagem são ideais.


KOMPOFLEX® JZ-500

Cabo universal extremamente robusto. Este cabo é especialmente instalado em lixo, estações de tratamento de esgoto, trabalhos de compostagem, locais de lavagem de automóveis, lavanderias, industria química, alimentícia e de bebidas, incluindo cervejarias, em estábulos de animais e estufas. Adequado para tensões mecânicas médias, de uso flexível, com movimento livre sem esforço de tração ou movimentos forçados em locais secos, úmidos, molhados e ao ar livre.


KOMPOFLEX® JZ-500-C

Cabo universal extremamente robusto. Este cabo é especialmente instalado em lixo, estações de tratamento de esgoto, trabalhos de compostagem, locais de lavagem de automóveis, lavanderias, indústria química, alimentícia e de bebidas, incluindo cervejarias, em estábulos de animais e estufas. A capa interna desse cabos elevam o estresse mecânico.Adequado para tensões mecânicas médias, de uso flexível, com movimento livre sem esforço de tração ou movimentos forçados em locais secos, úmidos, molhados e ao ar livre. A alta flexibilidade permite um movimento rápido e seguro. Para a transmissão livre de interferências e para a medição e tecnologia de controle, estes cabos com blindagem são ideais.