Evento, Teatro e engenharia de palcos

A engenharia de eventos trata do planejamento técnico e execução de eventos, p.ex. em festas, concertos ou feiras ou nos cinemas.

Os instrumentos e equipamentos, geralmente elétricos e eletrônicos, incluem a engenharia de som (incluindo amplificadores, mesas de mistura, microfones e dispositivos de reprodução), engenharia de iluminação, engenharia de video, fase (s), superfícies de paisagens, decoração / design de interiores, segurança engenharia, tecnologia de controle, elementos mecânicos (por exemplo, estágios rotativos), pirotecnia e fonte de alimentação.

HELUKABEL® oferece cabos e fios especificamente para estas aplicações para garantir que seu evento seja um sucesso completo.

As luzes são garantidas para nunca sair com nossas marcas HELULIGHT® e você sempre dará a nota certa com o HELUSOUND®.

Saiba mais em nosso catálogo produtos online .

Abaixo você encontrará exemplos de cabos e condutores para eventos, teatro e engenharia de palco:

HELUSOUND AES / EBU cabos de áudio digital, par único, com blindagem em espiral

O cabo de áudio HELUSOUND® AES / EBU é um cabo de som digital de 2 condutores, simétrico e blindado com tela espiral flexível e capa externa em PVC. O cabo é adequado para a transmissão de sinais de áudio digitais e pode, por exemplo, ser usado para conectar amplificadores de áudio, misturadores digitais, gravadores DAT, etc. O cabo também está disponível com capa externa em PUR.
Código 400021


HELUSOUND AES/EBU & DMX cabo patch

O cabo de conexão HELUSOUND® AES / EBU e DMX de 2 condutores é blindado e protegido de forma otimizada contra interferências externas pela tela em espiral de cobre. Este cabo é adequado para uso interno para a colocação permanente para o controle de sistemas de iluminação ou para correção em tecnologia de estúdio.
Código 400031


HELUSOUND AES/EBU & Cabo DMX

O cabo de conexão HELUSOUND® AES / EBU e DMX de 2 condutores está protegido contra interferências externas pela sua blindagem em espiral de cobre. Este cabo é adequado para a colocação permanente para o controle de sistemas de iluminação ou para conectar amplificadores de áudio digitais. Pode ser instalado em ambientes fechados e exteriores.
Códigos 400032 e 400033


HELUSOUND AES/EBU TP DMX 512

O cabo HELUSOUND® AES / EBU e DMX de 4 condutores é protegido contra interferências externas por sua folha AL / PT, sua blindagem em espiral de cobre e sua capa externa em PVC. Este cabo é adequado para controlar todos os tipos de equipamentos digitais.
Código 400034


Cabo DMX-POWER

O cabo de alimentação DMX híbrido é usado no controlador de luz DMX profissional. Transmite energia para a luz e sinais de controle para o movimento. O cabo é compacto, flexível e fácil de processar.
Código 400081


HELUSOUND Cabos de instrumento com blindagem espiral

O cabo de instrumento HELUSOUND® com blindagem em espiral é um cabo não-simétrico de dupla blindagem. Este cabo é especialmente adequado para conectar componentes de ohmica alta, como sintetizadores, teclados ou guitarras em estágio profissional e operação em estúdio. O cabo especial 1x0.38 de alta qualidade tem uma seção transversal aumentada, uma camada semi-condutora e uma blindagem em espiral dupla, que a torna adequada para os mais exigentes requisitos de estágios profissionais e estúdios.
Códigos 400036 e 400037


HELUSOUND Cabos de microfone com blindagem em espiral, cabeado em pares

O cabo de microfone HELUSOUND® de 2 condutores com blindagem em espiral é adequado para uso em estágio profissional e operação em estúdio. O cabo do microfone 2x0.15 tem uma blindagem em espiral dupla feita de fios de cobre nua.
Códigos 400038 e 400039


HELUSOUND Cabos de microfone com blindagem trançada

O cabo de microfone HELUSOUND® de 2 condutores com blindagem trançada de cobre é adequado para uso em operação profissional em estágio e estúdio e para instalação permanente. O cabo se distingue pela sua capa em PVC muito flexível.
Códigos 400040 e 400080


HELUSOUND Cabos de alto-falante

Cabos de alto-falantes HELUSOUND® com secções transversais de 2 x 0,5 até 2 x 10,0.


Cabo de alto-falante HELUSOUND 400

Todos os produtos da série HELUSOUND® 400 LOUDSPEAKER impressionam com sua flexibilidade extremamente alta. 0,15 fios e uma capa externa em PVC muito macia, tornam isso possível. Estes cabos são particularmente utilizados em aplicações móveis, em estúdios e em tecnologia de conferência.
Códigos 400089, 400090, 400091, 400093, 400060, 400094


Cabos de vídeo

Vários cabos de vídeo.