Cabos para indústria eletrônica

A indústria eletrônica requer cabos e condutores que possam manipular movimentos rápidos e precisos, mantendo o mais alto nível de limpeza.

Não só nossos cabos podem suportar os estresses dos processos automatizados de fabricação de eletrônicos, mas também produzimos tipos de cabo que foram testados e aprovados pelo Instituto Fraunhofer para Técnicas de Produção e Automação para uso em salas limpas.

Isso garante que o processo de fabricação possa continuar sem o medo da contaminação devido a partículas no ar produzidas pelo movimento do equipamento de montagem.

Estamos ansiosos para ajudá-lo a identificar os melhores produtos para seu aplicativo específico e a responder todas as questões que você possa ter.

Ligue para +55 19 3514 4370 ou envie e-mail para: vendas@helukabel.com.br

Aqui uma breve listagem sobre algumas das empresas com as quais nos associamos:

- Alcatel-Lucent
- ASML
- Daewoo
- Hitachi
- HP
- IBM
- Infineon
- Intel
- LG-Electronics
- Motorola
- NEC
- Samsung

Abaixo, você encontrará exemplos de cabos e condutores para eletrônicos:

NYY-J and NYY-O

Os cabos de alimentação para o fornecimento de energia são instalados ao ar livre, no subsolo, na água, no interior, nos condutores de cabos, nas centrais elétricas, na indústria e nas placas de distribuição, bem como nas redes de assinantes, onde não são de esperar danos mecânicos.


NAYY

Os cabos de energia para o fornecimento de energia são instalados ao ar livre, no subsolo, na água, no interior, nos condutos de cabos, nas centrais elétricas, para a indústria e as placas de distribuição, bem como nas redes de assinantes, onde não são esperados danos mecânicos.


NYCY

Os cabos de energia para o fornecimento de energia são usados para placas de distribuição e indústria, centrais eléctricas, caixas de conexão de casas e iluminação pública, bem como cabo de controle para transmissão de impulsos de controle e dados de teste. Em geral, é necessário o aumento da proteção elétrica e também mecânica. Esses cabos são instalados ao ar livre, no subsolo, na água, no interior e nos dutos dos cabos. O condutor concêntrico (C) pode usar como condutor PE, PEN ou como tela.


NYCWY

Os cabos de energia para o fornecimento de energia são usados para placas de distribuição e indústria, centrais eléctricas, caixas de conexão de casas e iluminação pública, bem como cabo de controle para transmissão de impulsos de controle e dados de teste. Em geral, é necessário o aumento da proteção elétrica e também mecânica. Esses cabos são instalados ao ar livre, no subsolo, na água, no interior e nos dutos dos cabos. O condutor concêntrico (C) pode usar como condutor PE, PEN ou como tela.


NAYCWY

Cabos de distribuição de energia, de preferência utilizados para instalação subterrânea, principalmente em redes locais, para aplicações industriais e sistemas de comutação, estações de energia. Sempre que seja necessária proteção elétrica e mecânica aumentada. Instalação em água, exterior, em concreto, dentro e em dutos de cabos. O condutor concêntrico (C) pode ser usado como um condutor PE ou PEN ou como uma tela. O desenho ondulado (Ceander) do condutor concêntrico permite qualquer número de junções de cabos durante a montagem, sem que os condutores tenham que ser cortados. Isso garante uma confiabilidade otimizada.


N2XSY

Adequado para instalação principalmente para estações de fornecimento de energia, dentro e em dutos de cabos, ao ar livre, subterrâneo e em água, bem como para instalação em bandejas de cabos para indústrias, interruptores e estações de energia. Devido à boa característica de colocação, isso também pode ser facilmente colocado em guias de linha difíceis. A camada de condução interna entre o condutor e o isolamento XLPE e a camada de condução externa firmemente ligada no isolamento XLPE garantem uma construção livre de descargas parciais com alta confiabilidade operacional.


NA2XSY

Adequado para instalação principalmente para estações de fornecimento de energia, dentro e em dutos de cabos, ao ar livre, subterrâneo e em água, bem como para instalação em bandejas de cabos para indústrias, interruptores e estações de energia. Devido à boa característica de colocação, isso também pode ser facilmente colocado em guias de linha difíceis. A camada de condução interna entre o condutor e o isolamento XLPE e a camada de condução externa firmemente ligada no isolamento XLPE garantem uma construção livre de descargas parciais com alta confiabilidade operacional.


N2XS2Y

Adequado para instalação em interiores e em dutos de cabos, ao ar livre, subterrâneo e em água, bem como para instalação em bandejas de cabos para indústrias, interruptores e estações de energia. A capa externa em PE é resistente ao alto esforço mecânico para a colocação dos cabos. Essa capa em PE não é resistente à chama (não é conforme o método de teste B, conforme VDE 0472 parte 804). A camada de condução interna entre o condutor e o isolamento XLPE e a camada de condução externa firmemente ligada no isolamento XLPE garantem uma construção livre de descargas parciais com alta confiabilidade operacional.


NA2XS2Y

Adequado para instalação em interiores e em dutos de cabos, ao ar livre, subterrâneo e em água, bem como para instalação em bandejas de cabos para indústrias, interruptores e estações de energia. A capa externa em PE é resistente ao alto esforço mecânico para a colocação dos cabos. Esta capa em PE não é resistente à chama (não é conforme o método de teste B, conforme VDE 0472 parte 804). A camada de condução interna entre o condutor e o isolamento XLPE e a camada de condução externa firmemente ligada no isolamento XLPE garantem uma construção livre de descargas parciais com alta confiabilidade operacional.


N2XS(F)2Y

Adequado para instalação em interiores e em dutos de cabos, ao ar livre, subterrâneo e em água, bem como para instalação em bandejas de cabos para indústrias, interruptores e estações de energia. A capa externa em PE é resistente ao alto esforço mecânico para a colocação dos cabos. Esta capa em PE não é resistente à chama (não é conforme o método de teste B, conforme VDE 0472 parte 804). A camada de condução interna entre o condutor e o isolamento XLPE e a camada de condução externa firmemente ligada no isolamento XLPE garantem uma construção livre de descargas parciais com alta confiabilidade operacional.


NA2XS(F)2Y

Adequado para instalação em interiores e em dutos de cabos, ao ar livre, subterrâneo e em água, bem como para instalação em bandejas de cabos para indústrias, interruptores e estações de energia. A capa externa em PE é resistente ao alto esforço mecânico para a colocação dos cabos. Esta capa em PE não é resistente à chama (não é conforme o método de teste B, conforme VDE 0472 parte 804). A camada de condução interna entre o condutor e o isolamento XLPE e a camada de condução externa firmemente ligada no isolamento XLPE garantem uma construção livre de descargas parciais com alta confiabilidade operacional.


N2XSEY 3 x ...

Adequado para instalação em interiores e em condutas de cabos, ao ar livre, bem como para a colocação em prateleiras para sistemas industriais e de comutação e usinas de energia. Uso limitado quando enterrado na terra se o revestimento externo de PVC puder ser danificado por um alto estresse mecânico. A camada de condução interna entre o condutor e o isolamento XLPE e a camada de condução externa firmemente ligada no isolamento XLPE garantem uma construção livre de descargas parciais com alta confiabilidade operacional.


N2XH-FE 180/E 30

Os cabos de segurança são ideais para uso em todos os lugares, onde, em caso de incêndio, a vida humana e os recursos materiais devem ser protegidos e a consciência de segurança tem um significado especial, p. em complexos industriais, centrais eléctricas, estabelecimentos comunitários, hotéis, aeroportos, redes ferroviárias subterrâneas, hospitais e ambulatórios (DIN VDE 0107), lojas de departamento, centros de processamento de dados, teatros, cinemas, edifícios de vários andares, encontros públicos, escolas, etc. . (DIN VDE 0108), obras de mineração, plantas offshore, centros líderes, comunicação de trânsito, sistemas de energia de emergência e de alarme. Os cabos são adequados para instalação fixa em salas secas e húmidas, em, acima, sobre e por baixo de gesso, bem como em paredes maciças e em concreto.


N2XCH-FE 180/E 30

Em todos os lugares, onde, em caso de incêndio, a vida humana e os bens materiais devem ser protegidos e a consciência de segurança assume um significado especial, p. em complexos industriais, centrais eléctricas, estabelecimentos comunitários, hotéis, aeroportos, redes ferroviárias subterrâneas, hospitais e ambulatórios (DIN VDE 0107), lojas de departamento, centros de processamento de dados, teatros, cinemas, edifícios de vários andares, encontros públicos, escolas, etc. . (DIN VDE 0108), obras de mineração, plantas offshore, centros líderes, comunicação de trânsito, sistemas de energia de emergência e de alarme. Adequado para instalação fixa em salas secas e húmidas, em, acima, sobre e por baixo do emplastro, bem como em paredes maciças e em concreto. Estes cabos são adequados para aplicações ao ar livre e no subterrâneo usando em condutas ou tubos. Além disso, valem também DIN VDE 0298 parte 1 e 2.


NHXH-FE 180/E 30

Os cabos de segurança são ideais para uso em todos os lugares, onde, em caso de incêndio, a vida humana e os recursos materiais devem ser protegidos e a consciência de segurança tem um significado especial, p. em complexos industriais, centrais eléctricas, estabelecimentos comunitários, hotéis, aeroportos, redes ferroviárias subterrâneas, hospitais e ambulatórios (DIN VDE 0107), lojas de departamento, centros de processamento de dados, teatros, cinemas, edifícios de vários andares, encontros públicos, escolas, etc. . (DIN VDE 0108), obras de mineração, plantas offshore, centros líderes, comunicação de trânsito, sistemas de energia de emergência e de alarme. Os cabos são adequados para instalação fixa em salas secas e húmidas, em, acima, sobre e por baixo de gesso, bem como em paredes maciças e em concreto. Estes cabos são adequados para aplicações ao ar livre e no subterrâneo usando em condutas ou tubos. Além disso, válido também DIN ?? VDE 0298 parte 1 e 2.


NHXCH-FE 180/E 30

Em todos os lugares, onde, em caso de incêndio, a vida humana e os bens materiais devem ser protegidos e a consciência de segurança assume um significado especial, p. em complexos industriais, centrais eléctricas, estabelecimentos comunitários, hotéis, aeroportos, redes ferroviárias subterrâneas, hospitais e ambulatórios (DIN VDE 0107), lojas de departamento, centros de processamento de dados, teatros, cinemas, edifícios de vários andares, encontros públicos, escolas, etc. . (DIN VDE 0108), obras de mineração, plantas offshore, centros líderes, comunicação de trânsito, sistemas de energia de emergência e de alarme. Adequado para instalação fixa em salas secas e húmidas, em, acima, sobre e por baixo do emplastro, bem como em paredes maciças e em concreto. Estes cabos são adequados para aplicações ao ar livre e no subterrâneo usando em condutas ou tubos. Além disso, válido também DIN VDE 0298 parte 1 e 2. Para a instalação no conduto, todas as precauções devem ser tomadas que não pode ocorrer acumulação de água nos tubos.


N2XH-FE 180/E 90

Em todos os lugares, onde, em caso de incêndio, a vida humana e os bens materiais devem ser protegidos e a consciência de segurança assume um significado especial, p. em complexos industriais, centrais eléctricas, estabelecimentos comunitários, hotéis, aeroportos, redes ferroviárias subterrâneas, hospitais e ambulatórios (DIN VDE 0107), lojas de departamento, centros de processamento de dados, teatros, cinemas, edifícios de vários andares, encontros públicos, escolas, etc. . (DIN VDE 0108), obras de mineração, plantas offshore, centros líderes, comunicação de trânsito, sistemas de energia de emergência e de alarme. Adequado para instalação fixa em salas secas e húmidas, em, acima, sobre e por baixo do emplastro, bem como em paredes maciças e em concreto. Estes cabos são adequados para aplicações ao ar livre e no subterrâneo usando em condutas ou tubos. Além disso, valem também DIN VDE 0298 parte 1 e 2.


N2XCH-FE 180/E 90

Em todos os lugares, onde, em caso de incêndio, a vida humana e os bens materiais devem ser protegidos e a consciência de segurança assume um significado especial, p. em complexos industriais, centrais eléctricas, estabelecimentos comunitários, hotéis, aeroportos, redes ferroviárias subterrâneas, hospitais e ambulatórios (DIN VDE 0107), lojas de departamento, centros de processamento de dados, teatros, cinemas, edifícios de vários andares, encontros públicos, escolas, etc. . (DIN VDE 0108), obras de mineração, plantas offshore, centros líderes, comunicação de trânsito, sistemas de energia de emergência e de alarme. Adequado para instalação fixa em salas secas e húmidas, em, acima, sobre e por baixo do emplastro, bem como em paredes maciças e em concreto. Estes cabos são adequados para aplicações ao ar livre e no subterrâneo usando em condutas ou tubos. Além disso, válido também DIN VDE 0298 parte 1 e 2. Para a instalação no conduto, todas as precauções devem ser tomadas que não pode ocorrer acumulação de água nos tubos.