Cabos para a indústria química

Fornecemos para as principais indústrias químicas globais, os cabos resistentes a materiais duros.

A indústria química é responsável pela conversão de matérias-primas (petróleo, gás natural, ar, água, metais e minerais) em mais de 70.000 produtos diferentes, como produtos de limpeza domésticos e industriais, polímeros, fertilizantes e produtos farmacêuticos para citar alguns.

Os processos utilizados para a fabricação de produtos químicos diários requerem cabos que não são apenas flexíveis, mas são resistentes a óleos, gorduras, ácidos, bases e outros materiais difíceis. Nossos cabos são adequados para trabalhar sob essas condições adversas de trabalho, a fim de manter um fluxo de trabalho consistente.

Estamos ansiosos para ajudá-lo a identificar os melhores produtos para seu aplicativo específico e a responder todas as questões que você possa ter.

Ligar +55 19 3514 4370 ou e-mail: vendas@helukabel.com.br

Aqui uma breve listagem sobre algumas das empresas com as quais nos associamos:

- BASF
- Bayer
- BP
- Dow Chemical
- Dynamit-Nobel
- Sabic
- Shell
- Wacker Chemie

Abaixo você encontrará exemplos de cabos e condutores para indústria química:

OZ-BL

Para áreas perigosas, os cabos com marcação especial (azul) (tipo de perigo-i-) são usados como cabos flexíveis de controle e medição para atender aos requisitos para a instalação de aparelhos elétricos. Essas instalações não estão ligadas à terra e requerem um circuito de energia separado. Esses cabos não são adequados para a colocação subterrânea.


OZ-BL-CY

Para áreas perigosas, os cabos com marcação especial (azul) (tipo de perigo-i-) são usados como cabos flexíveis de controle e medição para atender aos requisitos para a instalação de aparelhos elétricos. Essas instalações não estão ligadas à terra e requerem um circuito de energia separado. Esses cabos não são adequados para a colocação subterrânea. A blindagem trançada em cobre garante a transmissão de sinais de dados sem interferência.


OB-BL-PAAR-CY

Para áreas perigosas, este cabo de controle flexível foi construído para sistemas de circuito fechado de acordo com VDE 0165 parte 1, parte 12.2.2.6, que cobre os requisitos para a marcação especial (azul) deste tipo (tipo de perigo). O cabeado em pares e a blindagem de cobre proporcionam uma boa proteção contra interferências elétricas e asseguram a transmissão de sinais de dados.


RE-2Y(St)Yv

Os cabos de instrumentação são usados no processamento de dados e no controle de processos. Os cabos de instrumentação são adequados para instalações fixas em locais úmidos, em espaços abertos e para colocação subterrânea.


MEGAFLEX® 500

Para instalação fixa ou aplicação flexível, com movimentos livres sem forçar que não se repetem constantemente e sem tensão de tração, para alta tensão mecânica. Como cabo de medição e controle principalmente em máquinas e instalações, na construção e sistemas de condicionamento de ar, em armazenagem e sistemas competitivos, na construção de navios e para tipos regenerativos de energia, como na construção de estações de energia eólica. Especialmente adequado para uso em edifícios públicos, como aeroportos e estações de trem, onde danos pessoais e danos subseqüentes devem ser prevenidos em caso de incêndio.


MEGAFLEX® 500-C

Para instalação fixa ou aplicação flexível, com movimentos livres sem forçar que não se repetem constantemente e sem tensão de tração, para alta tensão mecânica. Uma transmissão sem interferência de sinais e pulso assegurada pelo alto grau de triagem. Como cabo de medição e controle principalmente na construção de máquinas e instalações, na construção e sistemas de condicionamento de ar, em sistemas de armazenagem e convery, na construção de navios e para tipos de energia regenerativa, como na construção de estações de energia eólica. Especialmente adequado para uso em edifícios públicos, como aeroportos e estações de trem, onde danos pessoais e danos subseqüentes devem ser prevenidos em caso de incêndio.