Cabos para automação, eletrônicos e sensores

A indústria de automação e eletrônica sensível e sofisticada exige sistemas de cabo duráveis e confiáveis que podem lidar com o alto esforço mecânico e movimentos repetitivos de automação.

A automação é amplamente utilizada na fabricação, seja em embalagens, processamento de alimentos e bebidas, na indústria automotiva ou em outras linhas de produção. Os cabos e acessórios de alta qualidade da HELUKABEL® (por exemplo, esteiras porta-cabos, glândulas e conectores) garantem sistemas duráveis e confiáveis que podem lidar com o alto esforço mecânico e movimentos repetitivos e automatizados.

O cabo para servomotor pré-montado HELUKABEL® e os cabos de feedback para os principais fabricantes de sistemas de acionamento do mundo oferecem uma alternativa econômica para uso em esteiras porta-cabos.


Aqui uma breve listagem sobre algumas das empresas com as quais nos associamos:

- Belden
- BOSCH-Indramat
- Escha
- Euchner
- Fanuc Robotics
- Harting
- Murr Elektronik
- Phoenix Contact
- Schneider Electric
- SEW Eurodrive
- SIEMENS
- Woodhead

Abaixo, você encontrará exemplos de cabos e fios para Automação, Eletrônica e Sensores:

TOPSERV® 108

Alternativa de baixo custo para cabos de motor com capa externa em PUR para instalação fixa. Os cabos têm uma blindagem geral para garantir a compatibilidade EMC, ou seja, para proteção contra interferências eletromagnéticas. A produção é baseada nas especificações dos fabricantes estabelecidos de servo-drives e controles, bem como em vários padrões VDE, UL e CSA. As aplicações incluem construção, automação, condução, controle e engenharia de produção de máquinas, plantas e robôs. Ideais para engenharia mecânica e de sistemas apropriados para exportação.


TOPSERV® 112

Alternativa de de baixo custo para fornecer cabos com capa externa em PUR para instalação fixa ou aplicações móveis ocasionais. A combinação de condutores de alimentação com os condutores de controle para a função de travagem nestes cabos é ideal. Os cabos têm uma blindagem geral para garantir a compatibilidade EMC, ou seja, para proteção contra interferências eletromagnéticas. A produção é baseada nas especificações dos fabricantes estabelecidos de servo-drives e controles, bem como em vários padrões VDE, UL e CSA. As aplicações incluem construção, automação, condução, controle e engenharia de produção de máquinas, plantas e robôs. Ideais para engenharia mecânica e de sistemas orientados para exportação. Para otimizar os recursos da EMC, recomendamos uma grande abraçadeira de dois lados da trança de cobre.


TOPSERV® 119 PVC

A combinação de condutores de alimentação com os condutoress de controle para a função de travagem e a proteção térmica nestes cabos é ideal. Os servomotores de precisão, usados hoje em muitas áreas de processos de fabricação altamente automatizados, exigem cabos de alta qualidade, confiáveis e duradouros. Estes requisitos são atendidos em alto grau por nosss cabos. Os cabos possuem uma tela geral adicional para garantir a compatibilidade EMC, ou seja, para proteção contra interferências eletromagnéticas. A produção é baseada nas especificações dos fabricantes estabelecidos de servo-drives e controles, bem como em vários padrões VDE, UL e CSA. As aplicações incluem construção, automação, condução, controle e engenharia de produção de máquinas, plantas e robôs. Atraente para engenharia mecânica e de sistemas orientada para exportação.


TOPGEBER® 511 PVC

Alternativa de baixo custo para cabos de motores com capa em PUR para instalação fixa ou aplicações móveis ocasionais. Esses cabos de encoder com incremento da baixa capacitância ou cabos de feedback de posição transmitem os impulsos de controle para posicionamento e características operacionais dos servomotores. Estes cabos são usados como cabos de conexão para tacômetros, freios e geradores de pulso em equipamentos industriais, máquinas-ferramentas, controle e equipamentos de automação.


TOPSERV® 109 PUR

Cabo de alimentação otimizado especialmente para o fornecimento de motores DNC. Esses cabos são especialmente projetados para serem utilizados em correntes de força, equipamentos de manuseio, robótica, máquinas de ferramentas, processamento e fabricação de máquinas. O diâmetro externo otimizado, peso reduzido e excelentes características de torção facilitam o uso em operações de multi-turnos com ciclos extremos de esforço de flexão alternada. Especialmente recomendado como cabo de alimentação entre variadores de freqüência e servomotores.


TOPSERV® 113 PUR

A combinação de condutores de fornecimento com os condutores de controle para a função de travagem nestes cabos é ideal. Os servomotores de precisão, usados hoje em muitas áreas de processos de fabricação altamente automatizados, exigem cabos de alta qualidade, confiáveis e duradouros. Estes requisitos são atendidos em alto grau por esses cabos. Os cabos possuem uma tela geral adicional para garantir a compatibilidade EMC, ou seja, para proteção contra interferências eletromagnéticas. A produção é baseada nas especificações dos fabricantes estabelecidos de servo-drives e controles, bem como em vários padrões VDE, UL e CSA. As aplicações incluem construção, automação, condução, controle e engenharia de produção de máquinas, plantas e robôs. Atraente para engenharia mecânica e de sistemas orientada para exportação.


TOPSERV® 121 PUR

A combinação de condutores de alimentação com os condutores de controle para a função de travagem e a proteção térmica nestes cabos é ideal. Os servomotores de precisão, usados hoje em muitas áreas de processos de fabricação altamente automatizados, exigem cabos de alta qualidade, confiáveis e duradouros. Estes requisitos são atendidos em alto grau por esses cabos. Os cabos possuem um blindagem geral adicional para garantir a compatibilidade EMC, ou seja, para proteção contra interferências eletromagnéticas. A produção é baseada nas especificações dos fabricantes estabelecidos de servo-drives e controles, bem como em vários padrões VDE, UL e CSA. As aplicações incluem construção, automação, condução, controle e engenharia de produção de máquinas, plantas e robôs. Interessante para engenharia mecânica e de sistemas orientada para exportação.


TOPGEBER® 512 PUR

Estes cabos para encoder incremental de baixa capacitância ou cabos de feedback de posição transmitem os impulsos de controle para posicionamento e características operacionais dos servomotores. Estes cabos são utilizados como cabos de conexão para tachos, freios e geradores de impulsos em aplicações sujeitas a fortes tensões mecânicas em equipamentos industriais, máquinas-ferramentas, controle e equipamentos de automação.


TOPFLEX® -EMV-2YSLCY-J

Este cabo de alimentação do motor TOPFLEX®-EMV-2YSLCY-J para variadores de frequência assegura compatibilidade eletromagnética em instalações e edifícios, instalações com unidades e equipamentos operacionais onde os campos de interferência eletromagnética podem causar efeitos adversos sobre os ambientes. Como um cabo de alimentação e de ligação para tensões mecânicas médias em instalações fixas e movimentos forçados em ambientes secos, úmidos, não é para aplicações externas. Usado nas indústrias automotiva e alimentícia, tecnologia ambiental, indústria de embalagens, máquinas-ferramentas. Os equipamentos de manuseio, para unidades SIMOVERT, são particularmente adequados para uso com bombas industriais, ventiladores, correias transportadoras e instalações de ar condicionado e aplicações similares.


TOPFLEX® -EMV-UV-2YSLCYK-J

Este cabo de alimentação do motor TOPFLEX®-EMC-2YSLCYK-J para variadores de frequência assegura compatibilidade eletromagnética em instalações e edifícios, instalações com unidades e equipamentos operacionais onde os campos de interferência eletromagnética podem causar efeitos adversos sobre os ambientes. Como cabo de alimentação e de ligação para tensões mecânicas médias em instalações fixas e movimentos forçados em ambientes secos, húmidos e úmidos e para aplicações externas, possível para instalação em metro em 4G16 mm². Usado nas indústrias automotiva e alimentícia, tecnologia ambiental, indústria de embalagens, máquinas-ferramentas. Os equipamentos de manuseio, para unidades SIMOVERT, são particularmente adequados para uso com bombas industriais, ventiladores, correias transportadoras e instalações de ar condicionado e aplicações similares. Instalação em áreas perigosas.


TOPFLEX®-EMV-3 PLUS 2YSLCY-J

Como suprimento e cabo de conexão para tensões mecânicas médias em instalações fixas e movimentos forçados em ambientes secos, úmidos e para aplicações externas. Usado nas indústrias automotiva e alimentícia, tecnologia ambiental, indústria de embalagens, máquinas-ferramentas. Os equipamentos de manuseio, para unidades SIMOVERT, são particularmente adequados para uso com bombas industriais, ventiladores, correias transportadoras e instalações de ar condicionado e aplicações similares. Instalação em áreas perigosas Este cabo de alimentação de motor blindado com baixa capacitância mútua de condutores únicos por causa do isolamento especial do núcleo PE e da baixa capacitância permitem uma transmissão de baixa perda da energia em comparação com os cabos de conexão revestidos de PVC. Devido ao ótimo rastreio, obtém-se uma operação livre de interferência EMC nos variadores de freqüência.


TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J

Como cabo de alimentação e conexão para tensões mecânicas médias em instalações fixas e movimentos forçados em ambientes secos, úmidos e para aplicações externas, é possível instalar em subterrâneo a 3x16 + 3G2,5 mm². Utilizados na indústria automobilística, indústria alimentar, engenharia ambiental, indústria de embalagens, máquinas para fabricação de ferramentas, equipamentos de manuseio, para drivers SIMOVERT, são particularmente adequados para uso com bombas industriais, ventiladores, correias transportadoras e instalações de ar condicionado e aplicações similares. Instalação em áreas perigosas.


JZ-HF

Os cabos JZ-HF são ideais para uso na indústria de máquinas-ferramenta, na robótica e na produção de máquinas e em qualquer lugar onde a alta flexibilidade seja essencial. Estes cabos mostraram excelente desempenho em combinação com esteiras porta-cabos padrão. Estes cabos são adequados para uso flexível para tensões mecânicas médias com movimentos livres.


MULTISPEED® 500-PVC

HELUKABEL® MULTISPEED 500-PVC são instalados lá, onde os requisitos extremos para os cabos são necessários. Os materiais selecionados e a técnica de lay-up permitem esses cabos flexíveis para uma aplicação permanente em esteiras porta-cabos para longas distâncias, alta e baixa velocidade de movimentos. Estes cabos de controle em PVC altamente flexíveis são adequados para tensões de deslocamento e flexão em máquinas e maquinas de máquinas-ferramenta. Estes são instalados em salas secas e úmidas e ao ar livre com movimento livre sem esforço de tração ou movimentos forçados. Para aplicações que vão além das soluções padrão (por exemplo, para aparelhos de compostagem ou transportadores de alta prateleira).


JZ-HF-CY

Os cabos JZ-HF são ideais para uso na indústria de máquinas-ferramenta, na robótica e na produção de máquinas e em qualquer lugar onde a alta flexibilidade seja essencial. Estes cabos mostraram excelente desempenho em combinação com esteiras porta-cabos padrão. Estes cabos são adequados para uso flexível para tensões mecânicas médias com movimentos livres. O blindagem denso assegura a transmissão livre de perturbações de todos os sinais e impulsos. Um cabo de controle sem perturbações ideal para a aplicação acima.


MULTISPEED® 500-C-PVC

HELUKABEL® MULTISPEED 500-C-PVC são instalados, onde os requisitos extremos para os cabos são necessários. Os materiais selecionados e a técnica de lay-up permitem esses cabos flexíveis para uma aplicação permanente em esteiras porta-cabos para longas distâncias, alta e baixa velocidade de movimentos. Estes cabos de controle em PVC altamente flexíveis são adequados para tensões de deslocamento e flexão em máquinas e máquinas-ferramenta. Estes são instalados em salas secas e úmidas e ao ar livre com movimento livre sem esforço de tração ou movimentos forçados.


PURö-JZ-HF

PURö-JZ-HF é um cabo extremamente robusto, conhecido por sua boa resistência à rasgão e à abrasão. Devido ao seu bom desempenho com óleos minerais e especialmente em conexão com refrigerantes, este cabo é adequado para uso na indústria de máquinas, ferramentas e aço em áreas críticas. Sua alta resistência à abrasão e sua boa flexibilidade tornam rápido e fácil de instalar e, com seu baixo raio de curvatura, ideal para uso com esteiras porta-cabos.


MULTIFLEX 512®-PUR

Os cabos especiais para esteiras porta-cabos são usados para aplicações flexíveis permanentes em maquinas, máquinas-ferramentas, técnicas de robô, para peças móveis de máquinas automáticas e operações de multi-turnos. Esses cabos são desenvolvidos de acordo com o estado mais recente da tecnológica. Estes cabos de controle de alta flexibilidade com capacidades de deslizamento garantiram uma durabilidade de vida de serviço ótima e também muito econômicos usando o isolamento do condutor em TPE e a capa externa em PUR. O material PUR é resistente à adesão e resistente ao corte.


MULTISPEED® 500-PUR

Para aplicação permanente em esteiras porta-cabos para longas distâncias, alta e baixa velocidade de movimentos. Estes cabos são instalados em locais secos, molhados, úmidos e ao ar livre com movimento livre sem tensão ou movimentos forçados. Estes cabos de controle especiais robustos e resistentes à abrasão são instalados onde os problemas aparecem para a aplicação em estresses permanentes, por exemplo, em esteiras porta-cabos de energia, robótica industrial, linhas de produção, sistemas de controle automático e peças de máquinas móveis permanentes para operação de multi-turnos. Estes cabos são instalados em todos os lugares, onde são necessários altos requisitos de flexibilidade, abrasão, oxigênio e resistência química.


PURö-JZ-HF-YCP

O PURö-JZ-YCP é um cabo altamente robusto e resistente à abrasão e atrito com excelentes propriedades de resistência aos óleos minerais e aos fluidos de refrigeração, tornando-se assim a escolha ideal para a instalação na maioria dos tipos de máquinas industriais, bem como em obras de aço e laminadores, etc. na verdade, onde você precisar de um cabo para lidar com situações especialmente críticas. Fácil de instalar, graças ao seu alto grau de flexibilidade. Sua alta resistência à abrasão e sua boa flexibilidade tornam rápido e fácil de instalar e, com seu baixo raio de curvatura, ideal para uso com bandejas de cabos. Este cabo blindado é ideal para uso na transmissão de sinal de dados, livre de interferências para a tecnologia de engenharia de medição e controle.


MULTIFLEX 512®-C-PUR

Os cabos blindados especiais para esteiras porta-cabos são principalmente aplicados para transmissão de impulso para evitar efeitos de interferência externa e utilizados para aplicações flexíveis permanentes em máquinas, robótica, peças móveis de máquinas automáticas e operação de multi-turnos. Esses cabos são desenvolvidos de acordo com o estado mais recente da melhoria tecnológica. Estes cabos de controle de alta flexibilidade com habilidades de deslizamento garantiram uma durabilidade de vida de serviço ótima e também muito econômicos usando o isolamento do condutor em TPE e o revestimento externo em PUR livre de adesivo e resistente ao corte.


MULTISPEED® 500-C-PUR

Para aplicação permanente em esteiras porta-cabos para longas distâncias, alta e baixa velocidade de movimentos. Estes cabos são instalados em locais secos, molhados e úmidos e ao ar livre com movimento livre sem tensão ou movimentos forçados. Estes cabos de controle especiais robustos e resistentes à abrasão são instalados lá, onde os problemas aparecem para a aplicação em estresses permanentes, por exemplo, em correntes de arraste de energia. Estes cabos são instalados em todos os lugares, onde são necessários altos requisitos de flexibilidade, abrasão, oxigênio e resistência química. Estes cabos blindados são particularmente adequados para a transmissão sem interferência em aplicações de engenharia de instrumentação e controle.


MULTISPEED® 500-TPE

Para aplicação permanente em esteiras porta-cabos para longas distâncias, alta e baixa velocidade de movimentos. Estes cabos são instalados em locais secos, molhados e úmidos e ao ar livre com movimento livre sem tensão ou movimentos forçados. Estes cabos de controle especiais robustos e resistentes à abrasão são instalados lá, onde os problemas aparecem para a aplicação em estresses permanentes, por exemplo, em esteiras porta-cabos de energia, robótica industrial, linhas de produção, sistemas de controle automático e peças de máquinas móveis permanentes para operação de multi-turnos.


MULTISPEED® 500-C-TPE

Para aplicação permanente em esteiras porta-cabos para longas distâncias, alta e baixa velocidade de movimentos. Estes cabos são instalados em locais secos, molhados e úmidos e ao ar livre com movimento livre sem tensão ou movimentos forçados. Estes cabos de controle especiais robustos e resistentes à abrasão são instalados lá, onde os problemas aparecem para a aplicação em estresses permanentes, por exemplo, em correntes de arraste de energia. Estes cabos são instalados em todos os lugares, onde são necessários altos requisitos de flexibilidade, abrasão, oxigênio e resistência química