Pesquisa e desenvolvimento

Cabos & Condutores - made in Germany

Desenvolvemos soluções óptimas de cabos para nossos clientes. O foco principal de nossos produtos é o uso móvel com um alto nível de integração vertical. Nossos clientes esperam resistência extrema á estresses químicos, elétricos e mecânicos, assim como pequenos raios de curvatura, um alto número de ciclos de flexão e uma excelente vida útil. Nossos engenheiros projetam cabos que atendem e superam consistentemente essas demandas.

Novos produtos são testados em Windsbach no centro de testes de última geração para garantir sua adequação para uso imediato na produção padrão. Nossos rigorosos padrões de qualidade também são mantidos com medições e controles amostrais aleatórios realizados durante a produção.

HELUKABEL® está na vanguarda da indústria de cabos e condutores com novos e exclusivos modelos de cabos. À medida que a tecnologia melhora, estamos constantemente sendo desafiados a inventar produtos topo de linha que atendam aos requisitos de nossos clientes.

Pesquisa e desenvolvimento

Cabos & Condutores - made in Germany

Equipamento de teste de esteiras porta-cabos

Os produtos usados em esteiras porta-cabos que se deslocam a distâncias curtas, médias e longas em velocidades lentas e rápidas são testados rigorosamente

Torre de teste para cabos de energia eólica

Todos os cabos de torção para energia eólica são testados até 18.000 ciclos na torre de teste personalizada HELUKABEL® de 20 pés.

Equipamento de teste de chama

Realizamos regularmente testes de chama de acordo com padrões internacionais como UL / CSA, VDE, HAR.

Equipamento de abrasão

A durabilidade da capa externa é testada quanto à resistência à abrasão e raspe no equipamento de abrasão.

Centro de teste de torsão
  • Estações de teste: 2 x 4
  • Velocidade: 0,3 - 1 U / seg
  • Diâmetro do cabo: 8 - 50 mm
  • Ângulo de torção: +/- 720 ° em imcrementos de 5 °
  • Comprimento de aperto: 0 - 2000 mm
  • Verifique o peso por exemplo: 1 - 20 kg