A qualidade é uma das principais prioridades da HELUKABEL®

O equipamento de teste de tecnologia de ponta e os processos de teste garantem nosso padrão de alta qualidade.

A HELUKABEL® oferece aos nossos clientes produtos de alta qualidade de acordo com múltiplos padrões e certificações internacionais.

Todos os produtos certificados da HELUKABEL® são monitorados regularmente nos centros de teste e certificação independentes. Nossa garantia de alta qualidade é respaldada por um sistema de gerenciamento integrado, que é implementado em toda a nossa rede global.

No início dos anos 90, a HELUKABEL® foi uma das primeiras empresas da indústria a fornecer um sistema de gerenciamento certificado de acordo com os padrões ISO 9001: 2008, mostrando assim nosso compromisso com a produção de produtos de cabo e condutores de qualidade.

Em 1999, recebemos a certificação DIN EN ISO 14001: 2004 para os nossos processos para garantir que nosso sistema de gerenciamento de qualidade atinja padrões ambientais rigorosos. O sistema integrado de gestão de qualidade, meio ambiente e energia foi complementado pela norma DIN EN ISO 50001.

Nossos clientes podem ficar tranquilos sabendo que nossa produção e operações logísticas usam os mais altos níveis de tecnologia. Os certificados ISO fornecem prova visível de nossos esforços de qualidade e meio ambiente, o que justifica a alta confiança que os clientes têm na marca HELUKABEL®.

Nossos equipamentos de análise e teste

Equipamento de teste de esteiras porta-cabos

Os produtos usados são testados rigurosamente em esteiras porta-cabos que se deslocam a distâncias curtas, médias e longas em velocidades lentas e rápidas.

Torre de teste para cabos de energia eólica

Todos os cabos de torção para energia eólica são testados até 18.000 ciclos na torre de teste personalizada HELUKABEL® de 20 pés.

Equipamento de teste de chama

Realizamos regularmente testes de chama de acordo com padrões internacionais como UL / CSA, VDE, HAR.

Equipamento de abrasão

A durabilidade da capa externa é testada quanto à resistência à abrasão e raspe no equipamento de abrasão.