HELUTOOL HKS 34 S

Kabelschneider

Produktfoto
Hinweise
Nicht geeignet zum Schneiden von Stahldrähten, Kabeln mit Stahleinlage und Massivleitern.
Bezeichnung

Kabelschneider HKS 34 S

Beschreibung

Sehr stabiler und leichtgängiger Kabelschneider zum Schneiden von verseilten Al- und Cu-Leitern

  • bis max. 4x70mm² bzw. 1x185mm²
  • für feinverseilte Leiter bis 34mm Außendurchmesser
  • doppelt, nadelgelagerter und patentierter Excenterantrieb erzeugt in Verbindung mit der besonderen Schneidengeometrie einen hohen Wirkungsgrad des Kabelschneiders
  • Länge: 250mm
  • Gewicht: 0,9kg

Artikel-Nr.

Typ

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

908053

HKS 34 S

1

215,20

201,80

188,30