YELLOWFLEX

kälteflexibel, verschleißfest, robust, metermarkiert

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Gummischlauchleitung in Anlehnung an
    DIN VDE 0285-525-2-21 /
    DIN EN 50525-2-21
  • Temperaturbereich
    bewegt -25°C bis +60°C
    nicht bewegt -30°C bis +60°C
  • zulässige Betriebstemperatur
    am Leiter +60°C
  • Nennspannung U0/U 450/750 V
    bei geschützter und fester Verlegung
    U0/U 600/1000 V
  • höchstzulässige Betriebsspannung in
    Dreh- und Einphasenwechselstromanlagen
    U0/U 476/825 V
    Gleichstromanlagen
    U0/U 619/1238 V
  • Prüfspannung 2500 V
  • Mindestbiegeradius
    fest verlegt 4x Leitungs Ø
    bei Führung über Rollen 7,5x Leitungs Ø
    beim Aufwickeln auf Trommeln
    5x Leitungs Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Gummi, EI4 nach
    DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
    - bis 5 Adern farbig
    - ab 6 Adern schwarz mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus Spezial EM2 nach
    DIN VDE 0207-363-2-1/DIN EN 50363-2-1
  • Mantelfarbe: gelb (RAL 1021)
  • mit Metermarkierung
Individuelle Bedruckung:
  • Artikelnummern für individuelle
    Bedruckung:
    Art.Nr. 37359 für 3G1,5 mm²
    Art.Nr. 37360 für 3G2,5 mm²
    Art.Nr. 37361 für 5G1,5 mm²
    Art.Nr. 37362 für 5G2,5 mm²
  • Regellänge:
    500m oder 1000m Trommel
  • Mindestmenge:
    500m Trommel
  • Preis je 500m Trommel 102,25 Euro
    Preis je 1000m Trommel 153,40 Euro
Eigenschaften
  • Erhöhte Standfestigkeit
  • Einreißfest
Beständig gegen
  • Witterungseinflüsse
Weitgehend beständig
  • gegen Öle und Fette
Prüfungen
  • Brennverhalten
    nach DIN VDE 0482-332-1-2
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht
    DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter
  • individuell beschriftbar
Verwendung
Diese robusten Gummischlauchleitungen kommen bei extremen Anforderungen von der Flexibilität sowie der mechanischen Beanspruchung zum Einsatz. Zur Verwendung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien, in Hütten- und Walzwerken, in der Heiz- und Klimatechnik, in der Abfüllindustrie, im Maschinen- und Anlagenbau, in der chemischen Industrie sowie auch im Handwerker- und Hobbybereich. Die gewählte gelbe Mantelfarbe sorgt für noch mehr Sicherheit. Einsetzbar in explosionsgefährdeten Bereichen nach DIN VDE 0165.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

min. - max.

mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

37259

2 x 1

7,7 - 10,0

19,0

98,0

241,00

37260

3 G 1

8,3 - 10,7

29,0

131,0

274,00

37261

4 G 1

9,2 - 11,9

38,0

150,0

355,00

37262

5 G 1

10,2 - 13,1

48,0

220,0

445,00

37263

2 x 1,5

8,5 - 11,0

29,0

135,0

258,00

37264

3 G 1,5

9,2 - 11,9

43,0

165,0

363,00

37265

4 G 1,5

10,2 - 13,1

58,0

200,0

437,00

37266

5 G 1,5

11,2 - 14,4

72,0

241,0

612,00

37267

7 G 1,5

16,5 - 16,5

101,0

375,0

764,00

37268

12 G 1,5

17,6 - 22,4

175,0

460,0

936,00

37269

2 x 2,5

10,2 - 13,1

48,0

194,0

308,00

37270

3 G 2,5

10,9 - 14,0

72,0

235,0

443,00

37271

4 G 2,5

12,1 - 15,5

96,0

290,0

619,00

37272

5 G 2,5

13,3 - 17,0

120,0

347,0

804,00

37273

2 x 4

11,8 - 15,1

77,0

282,0

412,00

37274

3 G 4

12,7 - 16,2

115,0

322,0

568,00

37275

4 G 4

14,0 - 17,9

154,0

397,0

635,00

37276

5 G 4

15,6 - 19,9

192,0

486,0

883,00

37277

4 G 6

15,7 - 20,0

230,0

541,0

846,00

37278

5 G 6

17,5 - 22,2

288,0

652,0

1215,00

37279

4 G 10

20,9 - 26,5

384,0

952,0

1010,00

37280

5 G 10

22,9 - 29,1

480,0

1203,0

1504,00

37281

4 G 16

23,8 - 30,1

614,0

1260,0

1588,00

37282

5 G 16

26,4 - 33,3

768,0

1550,0

2008,00

37283

4 G 25

28,9 - 36,6

960,0

1860,0

2454,00

37284

5 G 25

32,0 - 40,4

1200,0

2250,0

3584,00

37285

4 G 35

32,5 - 41,1

1344,0

2374,0

3180,00

37286

5 G 35

40,6 - 40,6

1680,0

2752,0

4796,00