Yö-C-PURö-JZ

kerbzäh, kühlmittelbeständig, geschirmt, mit Innenmantel, erhöht ölbeständig,
metermarkiert, EMV-Vorzugstype

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PUR-Schlauchleitung in
    Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 /
    DIN EN 50525-1
  • Temperaturbereich
    bewegt -20°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    bis 2,5 mm²  U0/U 300/500 V
    ab 4 mm²  U0/U 450/750 V
  • Prüfspannung 4000 V
  • Durchschlagspannung min. 8000 V
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    nicht bewegt 5x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus ölbeständigem PVC
    Mischungstyp TI2 in Anlehnung an
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Innenmantal aus ölbeständigem PVC
  • Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Bewicklung aus Vlies
  • Außenmantel aus Spezial-Vollpolyurethan
    Mischungstyp TMPU nach
    DIN EN 50363-10-2
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • beständig gegen
    UV-Strahlen
    Sauerstoff
    Ozon
    Hydrolyse
    Mikrob
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • ungeschirmte Analogtype:
    PURö-JZ
Verwendung
Äußerst robuste Steuerleitung, die sich durch hohe Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit auszeichnet. Mit hochwertiger ölbeständiger PVC-Adermischung. Durch die Beständigkeit gegen mineralische Öle, speziell auch gegen Kühlmittelemulsionen, erfolgt die Verwendung im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau, in Walz- und Stahlwerken an besonders kritischen Stellen. Durch den erhöht ölbeständigen PVC-Innenmantel wird die mechanische Belastbarkeit der Leitung erhöht. Die ideale störgeschützte Steuerleitung für obige Einsatzzwecke. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen und im Freien.
Zur störfreien Datensignalübertragung für Mess-, Steuer- und Regeltechnik sind diese Leitungen mit Abschirmung bestens geeignet.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
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
21400

2 x 0,5

7,0

41,0

68,0

202,00

21401

3 G 0,5

7,3

45,0

84,0

217,00

21402

4 G 0,5

7,9

54,0

95,0

247,00

21403

5 G 0,5

8,4

66,0

107,0

252,00

21405

7 G 0,5

9,1

79,0

135,0

320,00

21407

10 G 0,5

10,7

107,0

170,0

385,00

21408

12 G 0,5

11,5

137,0

195,0

405,00

21409

14 G 0,5

12,2

142,0

222,0

425,00

21411

18 G 0,5

13,5

156,0

278,0

515,00

21413

21 G 0,5

14,2

189,0

330,0

564,00

21415

25 G 0,5

15,7

250,0

406,0

628,00

21416

30 G 0,5

16,2

297,0

520,0

716,00

21419

36 G 0,5

17,7

320,0

587,0

845,00

21420

40 G 0,5

18,4

345,0

655,0

998,00

21421

50 G 0,5

20,7

407,0

742,0

1233,00

21425

2 x 0,75

7,7

46,0

88,0

212,00

21426

3 G 0,75

8,0

57,0

98,0

225,00

21427

4 G 0,75

8,5

63,0

112,0

251,00

21428

5 G 0,75

9,3

76,0

130,0

268,00

21430

7 G 0,75

9,9

100,0

185,0

356,00

21432

10 G 0,75

11,8

140,0

270,0

401,00

21433

12 G 0,75

12,7

175,0

294,0

446,00

21434

14 G 0,75

13,3

190,0

317,0

496,00

21436

18 G 0,75

14,9

240,0

357,0

548,00

21438

21 G 0,75

15,4

274,0

455,0

584,00

21440

25 G 0,75

17,5

306,0

510,0

655,00

21443

32 G 0,75

18,9

349,0

688,0

892,00

21446

41 G 0,75

21,0

403,0

951,0

1107,00

21447

50 G 0,75

23,1

470,0

1100,0

1350,00

21451

2 x 1

8,0

54,0

98,0

229,00

21452

3 G 1

8,3

64,0

102,0

242,00

21453

4 G 1

9,0

76,0

145,0

268,00

21454

5 G 1

9,7

89,0

170,0

296,00

21456

7 G 1

10,3

114,0

220,0

315,00

21457

8 G 1

11,2

130,0

270,0

414,00

21458

10 G 1

12,6

156,0

330,0

450,00

21459

12 G 1

13,3

186,0

350,0

472,00

21460

14 G 1

14,1

198,0

402,0

515,00

21461

16 G 1

14,8

214,0

420,0

562,00

21462

18 G 1

15,6

284,0

515,0

614,00

21463

20 G 1

16,4

325,0

545,0

695,00

21465

25 G 1

18,5

387,0

690,0

775,00

21468

34 G 1

20,9

500,0

912,0

1107,00