Y-CY-JZ

flexibel, geschirmt, transparent, metermarkiert, EMV-Vorzugstype

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • PVC-Leitung in Anlehnung an
    DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Temperaturbereich
    bewegt -15°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung
    4000 V
  • Durchschlagspannung
    min. 8000 V
  • Betriebskapazität
    je nach Leiterquerschnitt
    unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²:
    Ader/Ader ca. 150 nF/km
    Ader/Schirm ca. 270 nF/km
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    nicht bewegt 5x Leitungs Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feindrähtig
    nach DIN VDE 0295 Kl.5 /
    IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus PVC
    Mischungstyp Z 7225
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Innenmantel aus PVC
  • Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel aus PVC
  • Mantelfarbe: transparent
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Weitgehend ölbeständig,
    öl-/chemische Beständigkeit
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
  • flammwidrig nach
    DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • ungeschirmte Analogtype:
    JZ-500
Verwendung
Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen Räumen, jedoch nicht im Freien, als Anschluss- und Steuerleitung in der Steuer- und Regeltechnik, im Werkzeug- und Maschinenbau, in Förderanlagen und Fertigungsstraßen, in Rechenanlagen, sowie als Signalleitung in der Elektronik. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen bzw. Impulsen sichergestellt. Durch den aufgebrachten PVC-Innenmantel wird die mechanische Belastbarkeit der Leitung erhöht. Die ideale störgeschützte Steuerleitung für obige Einsatzzwecke. Durch den aufgebrachten klaren transparenten PVC-Außenmantel kommt auch das verzinnte Cu-Geflecht optisch wirksam zur Geltung.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
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
16200

2 x 0,5

7,0

41,0

67,0

70,00

16201

3 G 0,5

7,5

45,0

83,0

74,00

16169

3 x 0,5

7,5

45,0

83,0

74,00

16202

4 G 0,5

7,9

54,0

94,0

89,00

16170

4 x 0,5

7,9

54,0

94,0

89,00

16203

5 G 0,5

8,6

66,0

108,0

102,00

16171

5 x 0,5

8,6

66,0

108,0

102,00

16204

6 G 0,5

9,3

73,0

125,0

145,00

16205

7 G 0,5

9,3

79,0

136,0

129,00

17172

7 x 0,5

9,3

79,0

136,0

129,00

16206

8 G 0,5

9,9

82,0

150,0

139,00

16207

10 G 0,5

11,2

107,0

170,0

154,00

16208

12 G 0,5

11,5

137,0

195,0

215,00

16209

14 G 0,5

12,3

142,0

223,0

227,00

16210

16 G 0,5

12,8

147,0

250,0

291,00

16211

18 G 0,5

13,7

156,0

277,0

302,00

16212

20 G 0,5

14,3

173,0

310,0

353,00

16315

21 G 0,5

14,3

189,0

331,0

364,00

16213

24 G 0,5

15,8

236,0

390,0

394,00

16214

25 G 0,5

15,8

250,0

407,0

346,00

16215

30 G 0,5

16,7

297,0

520,0

425,00

16216

32 G 0,5

17,2

312,0

550,0

520,00

16217

36 G 0,5

17,9

320,0

585,0

625,00

16218

40 G 0,5

18,5

345,0

654,0

737,00

16453

41 G 0,5

19,4

348,0

671,0

766,00

16219

50 G 0,5

20,9

407,0

740,0

823,00

16220

61 G 0,5

22,1

520,0

850,0

1281,00

16221

80 G 0,5

25,4

690,0

1080,0

1473,00

16222

100 G 0,5

28,1

805,0

1350,0

2075,00

16223

2 x 0,75

7,7

46,0

87,0

86,00

16224

3 G 0,75

8,0

57,0

98,0

89,00

16173

3 x 0,75

8,0

57,0

98,0

89,00

16225

4 G 0,75

8,9

63,0

113,0

93,00

16196

4 x 0,75

8,9

63,0

113,0

93,00

16226

5 G 0,75

9,5

76,0

130,0

101,00

16174

5 x 0,75

9,5

76,0

130,0

101,00

16227

6 G 0,75

10,1

82,0

156,0

154,00

16228

7 G 0,75

10,1

100,0

184,0

157,00

16175

7 x 0,75

10,1

100,0

184,0

157,00

16229

8 G 0,75

10,9

112,0

221,0

224,00

16230

10 G 0,75

12,6

140,0

270,0

245,00

16231

12 G 0,75

13,0

175,0

292,0

265,00

16232

14 G 0,75

13,8

190,0

315,0

307,00

16233

16 G 0,75

14,4

204,0

335,0

330,00

16234

18 G 0,75

15,2

240,0

358,0

377,00