Y-CY-JB

flexibel, geschirmt, transparent, metermarkiert, EMV-Vorzugstype

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • PVC-Leitung in Anlehnung an
    DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Temperaturbereich
    bewegt -15°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    bis 1,5 mm²  U0/U 300/500 V
    ab 2,5 mm²  U0/U 450/750 V
  • Prüfspannung
    4000 V
  • Durchschlagspannung
    min. 8000 V
  • Betriebskapazität
    je nach Leiterquerschnitt
    unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²:
    Ader/Ader ca. 150 pF/m
    Ader/Schirm ca. 270 pF/m
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    nicht bewegt 5x Leitungs Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feindrähtig
    nach DIN VDE 0295 Kl.5 /
    IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus PVC
    Mischungstyp Z 7225
  • Aderkennzeichnung nach JB/OB-Farbcode
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Innenmantel aus PVC
  • Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel aus PVC
  • Mantelfarbe: transparent
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Weitgehend ölbeständig,
    öl-/chemische Beständigkeit
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
  • flammwidrig nach
    DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OB)
  • Bis 5 Adern und Leiterquerschnitt
    bis 1,5 mm² mit VDE REG-Nr.
  • ungeschirmte Analogtypen:
    JB-500
    JB-750
Verwendung
Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen Räumen, jedoch nicht im Freien, als Anschluss- und Steuerleitung in der Steuer- und Regeltechnik, im Werkzeug- und Maschinenbau, in Förderanlagen und Fertigungsstraßen, in Rechenanlagen, sowie als Signalleitung in der Elektronik. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen bzw. Impulsen sichergestellt. Durch den aufgebrachten PVC-Innenmantel wird die mechanische Belastbarkeit der Leitung erhöht. Die ideale störgeschützte Steuerleitung für obige Einsatzzwecke. Durch den aufgebrachten klaren transparenten PVC-Außenmantel kommt auch das verzinnte Cu-Geflecht optisch wirksam zur Geltung.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
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
16121

2 x 0,5

7,0

41,0

67,0

95,00

16122

3 G 0,5

7,5

45,0

83,0

103,00

16123

4 G 0,5

7,9

54,0

94,0

127,00

16124

5 G 0,5

8,6

66,0

108,0

163,00

16125

2 x 0,75

7,7

46,0

87,0

101,00

16126

3 G 0,75

8,0

57,0

98,0

142,00

16127

4 G 0,75

8,9

63,0

113,0

182,00

16128

5 G 0,75

9,5

76,0

130,0

154,00

16129

2 x 1

8,0

54,0

97,0

112,00

16130

3 G 1

8,6

64,0

103,0

122,00

16131

4 G 1

9,3

76,0

146,0

136,00

16132

5 G 1

9,9

89,0

169,0

184,00

16133

2 x 1,5

9,0

64,0

130,0

154,00

16134

3 G 1,5

9,4

82,0

152,0

128,00

16135

4 G 1,5

10,0

99,0

168,0

143,00

16136

5 G 1,5

10,9

123,0

202,0

209,00

16137

2 x 2,5

11,2

110,0

180,0

201,00

16138

3 G 2,5

12,2

148,0

216,0

149,00

16139

4 G 2,5

13,2

169,0

267,0

186,00

16140

5 G 2,5

14,4

220,0

347,0

243,00

16141

2 x 4

13,6

124,0

302,0

246,00

16142

3 G 4

14,3

178,0

340,0

289,00

16143

4 G 4

15,7

234,0

410,0

323,00

16144

5 G 4

17,2

284,0

502,0

387,00

16145

2 x 6

15,0

176,0

350,0

279,00

16146

3 G 6

16,2

245,0

450,0

345,00

16147

4 G 6

17,6

316,0

559,0

428,00

16148

5 G 6

19,4

442,0

702,0

598,00

16149

2 x 10

18,4

260,0

500,0

386,00

16150

3 G 10

19,8

367,0

750,0

523,00

16151

4 G 10

21,5

549,0

1020,0

646,00

16152

5 G 10

24,0

604,0

1115,0

951,00

16153

4 G 16

26,1

807,0

1380,0

892,00

16154

5 G 16

28,7

940,0

1553,0

1176,00

16469

4 G 25

31,4

1169,0

1890,0

1322,00

16155

5 G 25

34,9

1420,0

2270,0

1456,00

16470

4 G 35

34,2

1680,0

2390,0

1625,00

16156

5 G 35

38,2

2020,0

2885,0

2456,00

16471

4 G 50

40,4

2370,0

3315,0

3332,00

16119

5 G 50

44,6

2880,0

4150,0

4165,00

16472

4 G 70

45,5

3257,0

4600,0

4410,00

16473

4 G 95

51,7

4060,0

6060,0

5886,00

16474

4 G 120

56,7

5231,0

7315,0

7989,00

16247

4 G 150

62,9

7760,0

9340,0

8894,00

16319

4 G 185

69,0</