HELU-S-RK-90-CU-UL

Kupfer-Winkelrohrkabelschuh 90°

Logo Image
Produktfoto
Hinweise

Pressanweisung und Montageanweisung siehe Kapitel "Technische Informationen".

Kupferberechnung gemäß AGB's.

Bezeichnung
Winkelrohrkabelschuh HELU-S-RK-90-CU-UL
Beschreibung

Unisolierte Rohrkabelschuhe in Ringausführung, gewinkelte Bauform 90°.

Downloads
Katalogseite

Ringform

Artikel-Nr.

90°

Typ

Querschnitt

mm²

a

mm

d

mm

b

mm

Gewicht

kg / 1000

Stück

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

907508

HELU-S-RK-90-CU-UL 6-5

6,0

5,3

3,5

11,0

5,6

100

30,80

28,60

22,00

907509

HELU-S-RK-90-CU-UL 6-6

6,0

6,4

3,5

11,0

6,2

100

30,80

28,60

22,00

907510

HELU-S-RK-90-CU-UL 6-8

6,0

8,4

3,5

15,0

6,4

100

33,40

31,00

23,80

907511

HELU-S-RK-90-CU-UL 6-10

6,0

10,5

3,5

18,0

6,8

100

37,90

35,20

27,10

907512

HELU-S-RK-90-CU-UL 6-12

6,0

13,0

3,5

20,0

6,6

100

37,90

35,20

27,10

907513

HELU-S-RK-90-CU-UL 10-5

10,0

5,3

4,5

12,0

5,4

100

39,00

36,20

27,80

907514

HELU-S-RK-90-CU-UL 10-6

10,0

6,4

4,5

12,0

5,9

100

34,50

32,10

24,70

907515

HELU-S-RK-90-CU-UL 10-8

10,0

8,4

4,5

15,0

6,7

100

37,90

35,20

27,10

907516

HELU-S-RK-90-CU-UL 10-10

10,0

10,5

4,5

18,0

7,0

100

37,90

35,20

27,10

907517

HELU-S-RK-90-CU-UL 10-12

10,0

13,0

4,5

20,0

7,0

100

42,40

39,40

30,30

907518

HELU-S-RK-90-CU-UL 16-5

16,0

5,3

5,5

12,0

10,7

100

46,20

42,90

33,00

907519

HELU-S-RK-90-CU-UL 16-6

16,0

6,4

5,5

12,0

11,5

100

46,20

42,90

33,00

907520

HELU-S-RK-90-CU-UL 16-8

16,0

8,4

5,5

15,0

12,0

100

42,50

39,40

30,30

907521

HELU-S-RK-90-CU-UL 16-10

16,0

10,5

5,5

18,0

12,3

100

48,30

44,80

34,50

907522

HELU-S-RK-90-CU-UL 16-12

16,0

13,0

5,5

20,0

12,3

100

50,50

46,90

36,10

907523

HELU-S-RK-90-CU-UL 25-6

25,0

6,4

7,0

15,0

13,5

100

68,80

63,90

49,20

907524

HELU-S-RK-90-CU-UL 25-8

25,0

8,4

7,0

16,0

14,3

100

62,80

58,30

44,80

907525

HELU-S-RK-90-CU-UL 25-10

25,0

10,5

7,0

18,0

15,7

100

68,80

63,90

49,20

907526

HELU-S-RK-90-CU-UL 25-12

25,0

13,0

7,0

20,0

15,1

100

72,80

67,60

52,00

907527

HELU-S-RK-90-CU-UL 35-6

35,0

6,4

8,5

17,0

21,0

100

88,60

82,30

63,30

907528

HELU-S-RK-90-CU-UL 35-8

35,0

8,4

8,5

17,0

23,1

100

80,30

74,60

57,40

907529

HELU-S-RK-90-CU-UL 35-10

35,0

10,5

8,5

20,0

23,6

100

88,50

82,20

63,20

907530

HELU-S-RK-90-CU-UL 35-12

35,0

13,0

8,5

22,0

23,7

100

89,70

83,30

64,10

907531

HELU-S-RK-90-CU-UL 35-16

35,0

17,0

8,5

28,0

24,8

100

93,20

86,60

66,60

907532

HELU-S-RK-90-CU-UL 50-6

50,0

6,4

10,0

20,0

30,0

100

124,40

115,50

88,90

907533

HELU-S-RK-90-CU-UL 50-8

50,0

8,4

10,0

20,0

32,2

100

124,40

115,50

88,90

907534

HELU-S-RK-90-CU-UL 50-10

50,0

10,5

10,0

20,0

33,2

100

115,20

107,00

82,30

907535

HELU-S-RK-90-CU-UL 50-12

50,0

13,0

10,0

23,0

32,8

100

124,40

115,50

88,90

907536

HELU-S-RK-90-CU-UL 50-16

50,0

17,0

10,0

27,0

36,3

100

129,20

119,90

92,30

907537

HELU-S-RK-90-CU-UL 50-20

50,0

21,0

10,0

30,0

38,9

100

136,70

127,00

97,70

907538

HELU-S-RK-90-CU-UL 70-6

70,0

6,4