HELU-S-RK-45-CU-UL

Kupfer-Winkelrohrkabelschuh 45°

Logo Image
Produktfoto
Hinweise

Pressanweisung und Montageanweisung siehe Kapitel "Technische Informationen".

Kupferberechnung gemäß AGB's.

Bezeichnung
Winkelrohrkabelschuh HELU-S-RK-45-CU-UL
Beschreibung

Unisolierte Rohrkabelschuhe in Ringausführung, gewinkelte Bauform 45°.

Downloads
Katalogseite

Ringform

Artikel-Nr.

45°

Typ

Querschnitt

mm²

a

mm

d

mm

b

mm

Gewicht

kg / 1000

Stück

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

907600

HELU-S-RK-45-CU 10-10

10,0

10,5

4,5

18,0

6,6

100

42,70

39,70

30,50

907478

HELU-S-RK-45-CU 50-6

50,0

6,4

10,0

20,0

29,4

50

141,50

131,40

101,10

907488

HELU-S-RK-45-CU 95-16

95,0

17,0

13,5

28,0

68,0

25

194,00

180,20

138,60

907493

HELU-S-RK-45-CU 150-8

150,0

8,4

16,8

31,0

113,1

25

303,30

281,60

216,60

907497

HELU-S-RK-45-CU 150-20

150,0

21,0

16,8

35,0

101,2

25

303,30

281,60

216,60

907505

HELU-S-RK-45-CU 300-12

300,0

13,0

24,0

43,0

257,0

15

645,30

599,20

460,90

907506

HELU-S-RK-45-CU 300-16

300,0

17,0

24,0

43,0

256,8

15

645,30

599,20

460,90

907507

HELU-S-RK-45-CU 300-20

300,0

21,0

24,0

43,0

273,0

15

645,30

599,20

460,90