HELU-S-RK-45-CU-UL

Kupfer-Winkelrohrkabelschuh 45°

Logo Image
Produktfoto
Hinweise

Pressanweisung und Montageanweisung siehe Kapitel "Technische Informationen".

Kupferberechnung gemäß AGB's.

Bezeichnung
Winkelrohrkabelschuh HELU-S-RK-45-CU-UL
Beschreibung

Unisolierte Rohrkabelschuhe in Ringausführung, gewinkelte Bauform 45°.

Downloads
Katalogseite

Ringform

Artikel-Nr.

45°

Typ

Querschnitt

mm²

a

mm

d

mm

b

mm

Gewicht

kg / 1000

Stück

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

907597

HELU-S-RK-45-CU-UL 10-5

10,0

5,3

4,5

12,0

5,5

100

42,70

39,70

30,50

907598

HELU-S-RK-45-CU-UL 10-6

10,0

6,4

4,5

12,0

5,8

100

38,50

35,80

27,50

907599

HELU-S-RK-45-CU-UL 10-8

10,0

8,4

4,5

15,0

6,5

100

42,70

39,70

30,50

907601

HELU-S-RK-45-CU-UL 16-5

16,0

5,3

5,5

12,0

9,5

100

52,20

48,50

37,30

907467

HELU-S-RK-45-CU-UL 16-6

16,0

6,4

5,5

12,0

10,2

100

52,20

48,50

37,30

907468

HELU-S-RK-45-CU-UL 16-8

16,0

8,4

5,5

15,0

11,7

100

48,50

45,10

34,70

907469

HELU-S-RK-45-CU-UL 16-10

16,0

10,5

5,5

18,0

11,7

100

52,20

48,50

37,30

907470

HELU-S-RK-45-CU-UL 25-6

25,0

6,4

7,0

15,0

13,9

100

78,10

72,50

55,80

907471

HELU-S-RK-45-CU-UL 25-8

25,0

8,4

7,0

16,0

15,1

100

71,80

66,70

51,30

907472

HELU-S-RK-45-CU-UL 25-10

25,0

10,5

7,0

18,0

16,6

100

78,10

72,50

55,80

907473

HELU-S-RK-45-CU-UL 25-12

25,0

13,0

7,0

20,0

17,0

100

81,50

75,70

58,20

907474

HELU-S-RK-45-CU-UL 35-6

35,0

6,4

8,5

17,0

21,7

50

99,90

92,80

71,40

907475

HELU-S-RK-45-CU-UL 35-8

35,0

8,4

8,5

17,0

22,3

50

92,50

85,90

66,10

907476

HELU-S-RK-45-CU-UL 35-10

35,0

10,5

8,5

20,0

23,4

50

99,90

92,80

71,40

907477

HELU-S-RK-45-CU-UL 35-12

35,0

13,0

8,5

22,0

24,0

50

99,90

92,80

71,40

907479

HELU-S-RK-45-CU-UL 50-8

50,0

8,4

10,0

20,0

33,4

50

141,50

131,40

101,10

907480

HELU-S-RK-45-CU-UL 50-10

50,0

10,5

10,0

20,0

36,5

50

129,90

120,60

92,80

907481

HELU-S-RK-45-CU-UL 50-12

50,0

13,0

10,0

23,0

36,5

50

141,50

131,40

101,10

907482

HELU-S-RK-45-CU-UL 70-8

70,0

8,4

12,0

24,0

49,0

25

164,90

153,10

117,80

907483

HELU-S-RK-45-CU-UL 70-10

70,0

10,5

12,0

24,0

52,3

25

151,00

140,20

107,80

907484

HELU-S-RK-45-CU-UL 70-12

70,0

13,0

12,0

24,0

53,4

25

164,90

153,10

117,80

907485

HELU-S-RK-45-CU-UL 95-8

95,0

8,4

13,5

26,0

61,8

25

194,00

180,20

138,60

907486

HELU-S-RK-45-CU-UL 95-10

95,0

10,5

13,5

26,0

62,0

25

194,00

180,20

138,60

907487

HELU-S-RK-45-CU-UL 95-12

95,0

13,0

13,5

26,0

62,0

25

177,40

164,70

126,70

907489

HELU-S-RK-45-CU-UL 120-8

120,0

8,4

15,0

29,0

78,0

25

241,00

223,80

172,10

907490

HELU-S-RK-45-CU-UL 120-10

120,0

10,5

15,0

29,0

89,0

25

241,00

223,80

172,10

907491

HELU-S-RK-45-CU-UL 120-12

120,0

13,0

15,0

29,0

89,1

25

220,10

204,40

157,20

907492

HELU-S-RK-45-CU-UL 120-16

120,0

17,0

15,0

30,0

93,1

25

241,00

223,80

172,10

907494

HELU-S-RK-45-CU-UL 150-10

150,0

10,5

16,8

31,0

98,0

25

303,30

281,60

216,60

907495

HELU-S-RK-45-CU-UL 150-12

150,0

13,0

16,8

31,0

96,8

25

277,30

257,50

198,10

907496

HELU-S-RK-45-CU-UL 150-16

150,0

17,0<