Windkraftkabel

Wir bieten Ihnen die optimale und individuelle Lösung für jegliche Anwendung in der Windenergieanlage. Mit unserem Vollsortiment bekommen Sie alles - Kabel und tordierbare Leitungen, Daten- und Netzwerktechnik sowie Zubehör - aus einer Hand.

Wir bieten Produkte für die Themen:

  • Gondel
    • Leitungen mit erhöhter Öl- und Hitzebeständigkeit
  • Loop
    • Alle tordierbaren Leitungen in unserem Testturm auf 18.000 Torsionszyklen getestet
  • Turm
    • Flexible Aluminium-, sowie Kupferkabel und Lichtwellenleiter

Alle Anforderungen hinsichtlich klimatischen Bedingungen von -55°C bis +145°C, Offshore-Anwendungen, hohe Brandprüfungen sowie internationale Approbationen nach UL, CSA, FT4, CE, VDE und WTTC können erfüllt werden.

TC TRAY CABLES USA
  • Flexible PVC-Daten- und Steuerleitungen
  • Flexible geschirmte PVC-Daten- und Steuerleitungen
  • PVC-Steuerleitungen
  • PVC-Starkstromleitungen
Torsionsleitungen/Leistungskabel
  • HELUWIND® WK Serie
ALU Leitungen und Kabel

- HELUWIND WK POWERLINE ALUMINIUM

Flexible ALU/Kupfer-Leitungen
  • HELUWIND® WK POWERLINE
Mittelspannungskabel
  • HELUWIND® WK Serie
Turm- und Infrastrukturleitungen
  • Erdkabel
  • Energieverteilungskabel
Steuerleitungen
  • Spezial-PVC-Schlauchleitungen
  • Halogenfreie flexible Steuerleitungen
  • Spezial-PVC-Aderleitungen
  • Gummischlauchleitungen
  • Temperaturbeständige und halogenfreie Anschluss- und Steuerleitungen
Einzeladern
  • PVC-Einzeladern
  • Gummi-isolierte Aderleitungen mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall
  • Temperaturbeständige und halogenfreie Aderleitungen
Datenleitungen
  • Spezial-PVC-Datenleitungen
  • Spezial-Datenleitungen
  • Spezial-PUR-Schleppkettenleitung
Industriekabel und -leitungen
  • Steuerleitungen
  • Motor-Versorgungsleitungen
Kommunikationsleitungen
  • Industrial Ethernet Leitungen
  • BUS-Leitungen
  • LWL-Kabel
Zubehör
  • Kabelziehstrümpfe
  • Verschraubungen
  • Verbinder, Rohrkabelschuhe
  • Roxtec Dichtungslösungen
  • Kabelgarnituren
  • Schrumpfschläuche
  • Weiteres Zubehör