JUMBO PUR

Wellschlauch in Übergröße aus Polyurethan

Produktfoto
Eigenschaften

Beständig gegen eine Vielzahl von

  • Kraftstoffe

  • Mineralöle

  • Fette

  • Schwache Basen

  • Schwache Säuren

Hinweise

Passende Anschlussverschraubungen:

JUMBO Verschraubung

Biegeverhalten: sehr gut

Bezeichnung

JUMBO PUR

Beschreibung

Kabelschutzschlauch für höchste Beanspruchung im Roboterbereich.

  • Geringste Rückstelleigenschaft

  • hohe Abriebsfestigkeit

Belastbarkeit/100mm: ca. 500 N / 800 N

Einsatzbereiche
  • Roboter

  • Handlingssysteme

  • Fahrzeugbau

  • Energieführungsketten

Downloads
Katalogseite

Artikel-Nr.

schwarz

Nenngröße

mm

Innen-Ø

mm

Außen-Ø

mm

Biegeradius

mm

VPE
Meter

Netto EUR/100 Meter bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

920382

70

66,5

79,9

160,0

10

2327,80

2095,00

1979,00

920383

95

91,0

105,9

210,0

10

3521,10

3169,20

2993,30