JUMBO PA6

Wellschlauch in Übergröße aus Polyamid

Produktfoto
Eigenschaften

Beständig gegen eine Vielzahl von

  • Kraftstoffe

  • Mineralöle

  • Fette

  • Schwache Basen

  • Schwache Säuren

Hinweise

Passende Anschlussverschraubungen:

JUMBO Verschraubung

Biegeverhalten: sehr gut

Bezeichnung

JUMBO PA6

Beschreibung

Kabelschutzschlauch für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchungen.

Belastbarkeit/100mm: ca. 1200 N / 800 N

Einsatzbereiche
  • Anlagen- und Maschinenbau

  • Roboterbau

  • Automatisierungstechnik

  • Fahrzeug- und Schiffsbau

  • Bahntechnik

  • Installationstechnik

  • Schaltschrankbau

Downloads
Katalogseite

Artikel-Nr.

grau

Artikel-Nr.

schwarz

Nenngröße

mm

Innen-Ø

mm

Außen-Ø

mm

Biegeradius

mm

VPE
Meter

Netto EUR/100 Meter bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

90408

91362

70

66,2

79,0

160,0

10

2064,90

1755,30

1652,00

90409

91363

95

88,5

105,2

200,0

10

2517,20

2139,70

2013,80