VS-O Edelstahl

Verschlussschraube

Produktfoto
Bezeichnung

VS-O Edelstahl

Beschreibung

Verschlussschraube aus Edelstahl mit O-Ring aus FPM.

Einsatzbereiche
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug- u. Schiffsbau
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau
Downloads
Katalogseite

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.

Größe

Metr.

Gewinde-
länge

mm

Außen-Ø

ca. mm

Höhe

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

905946

M12 x 1,5

5,0

14,0

7,5

10

518,50

488,00

442,30

905947

M16 x 1,5

5,0

18,0

8,0

10

550,80

518,40

469,80

905948

M20 x 1,5

6,5

22,0

9,5

10

365,50

344,00

311,80

905949

M25 x 1,5

7,0

28,0

11,0

10

613,70

577,60

523,50

905950

M32 x 1,5

8,0

35,0

12,0

5

724,20

681,60

617,70

905951

M40 x 1,5

8,5

44,0

13,0

5

824,50

776,00

703,30

905952

M50 x 1,5

9,0

54,0

15,0

2

1394,00

1312,00

1189,00

905953

M63 x 1,5

10,0

67,0

16,0

1

5803,80

5462,40

4950,30