LWL-Kabel mobil, trommelbar

mit HELUCOM® LWL-Leitungen

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung
Vollgummikabeltrommel mit HELUCOM® Lichtwellenleiter - Mobilkabel
Normen und Standards
HELUCOM CONNECTING SYSTEMS® Glasfaser - Systemkomponente nach neuestem Standard. Entspricht der IEC 60794-1-2 F5 und E6. Ausserdem werden die optischen Werte nach OM1, OM2 und ITU-T G.652 erfüllt.
Merkmale

Robuste Vollgummikabeltrommel ausgestattet mit 4 LWL-Buchsen und Staubschutzkappen bzw. LWL-Steckverbindern. Geeignet zum mobilen Einsatz vor Ort, z.B. bei Tagungen, für TV-Übertragungen, Messen u.v.m.. Überall dort wo wiederlösbare Kabelverbindungen benötigt werden. Einsetzbar für ruhende und bewegte Verkabelungen.

Optionen
Andere Längen, andere Fasern oder andere Steckertypen können wir auf Anfrage selbstverständlich auch anbieten.
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Fasertyp

Faser-
anzahl

Steckverbinder-
typ 1

Steckverbinder-
typ 2

Kabel-
länge

m

802223

Multimode G50/125

4

ST

ST

500,0

802226

Multimode G62,5/125

4

ST

ST

500,0

802229

Single-Mode E9/125

4

ST

ST

500,0

802224

Multimode G50/125

4

SC-Duplex

SC-Duplex

500,0

802227

Multimode G62,5/125

4

SC-Duplex

SC-Duplex

500,0

802230

Single-Mode E9/125

4

SC-Duplex

SC-Duplex

500,0

802225

Multimode G50/125

4

LC-Duplex

LC-Duplex

500,0

802228

Multimode G62,5/125

4

LC-Duplex

LC-Duplex

500,0

802231

Single-Mode E9/125

4

LC-Duplex

LC-Duplex

500,0