Video

Videokabel, einadrig

Produktfoto
Hinweise
  • Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • ALPR=Polyesterfolie beidseitig mit Aluminium beschichtet, bl=blank, Cu=Kupfer, D=Doppelgeflecht, G=Geflecht, gn=grün, FRNC=Fire resistant non corrosive, PE=Polyethylen, PEE= Zell-PE, PVC=Polyvinylchlorid, sw=schwarz, verz=verzinnt
Downloads
Datenblatt

Einsatz

Innen

Innen, Erdreich

Innen

Innen

Innen, Erdreich

Innen

Innen

Innen

Innen, Außen

Typ

0,6/2,8

1,0/6,6

1,0/6,6 2YD

1,0/6,6

1,0/6,6D

0,6L/3,7

0,6/3,7

1,0/6,6D

0,6L/3,7+2x0,75

Artikel-Nr.

40022

40056

40175

40173

40073

40170

40171

40174

40028

 

Aufbau

Innenleiterdurchmesser mm

0,6

Cu, blank

1

Cu, blank

1

Cu, blank

1

Cu, blank

1

Cu, blank

0,2

Cu, blank

0,6

Cu, blank

1

Cu, blank

0,6

Cu, blank

Isolation Ø mm

2,8   Zell-PE

6,4   PE

6,4   PE

6,4   PE

6,4   PE

3,7   PE

3,7   PE

6,4   PE

3,7   PE

1. Außenleiter

Polyesterfolie beidseitig m. Aluminium beschichtet

Cu-Geflecht, blank

Cu-Geflecht, blank

Cu-Geflecht, blank

Cu-Geflecht, blank

Cu-Geflecht, blank

Cu-Geflecht, blank

Cu-Geflecht, blank

Cu-Geflecht, blank

Ø ca. mm

-

7

7

7

7

4,2

4,3

7

-

Zwischenmantel/Folie

-

-

PE

-

Folie

-

-

Folie

-

Ø ca. mm

-

-

8,5

-

-

-

-

-

-

2. Außenleiter

Cu-Geflecht, verzinnt

nein

Cu-Geflecht, blank

nein

Cu-Geflecht, blank

nein

nein

Cu-Geflecht, blank

-

Ø ca. mm

-

-

9,1

-

7,6

-

-

7,6

-

Außenmantel

FRNC

PE

PVC

PVC

PE

PVC

PVC

PVC

PVC

Mantelfarbe

grün

schwarz

grün

grün

schwarz

grün

grün

grün

schwarz

Außen-Ø ca. mm

4,3

8,8

11,0

8,8

9,0

6,1

6,1

9,0

11,8

kl. Biegeradius ca. mm

25

45

55

45

50

30

30

50

50

Gewicht ca. kg / km

24

93

151

95

125

48

48

128

85

 

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand (Ohm)

75 ± 2

75 ± 1

75 ± 1

75 ± 1

75 ± 1

75 ± 1

75 ± 1

75 ± 1

75 ± 3

Dämpfung bei 20°C

(db/100m)

1 MHz

0,9

0,6

0,6

0,6

0,6

1,2

1,1

0,6

1,1

5 MHz

2,2

1,3

1,4

1,3

1,4

2,6

2,5

1,4

2,5

7 MHz

2,6

-

-

-

-

-

-

-

-

10 MHz

3,2

2

2

2

2

3,6

3,5

2

3,5

50 MHz

7,5

-

-

-

-

-

-

-

-

100 MHz

10,2

-

-

-

-

-

-

-

-

Verkürzungsfaktor v/c

0,8

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

0

 

Gleichstromwiderstand bei 20°C

Innenleiter max. Ohm/km

63

22

24

22

24

83

63

24

63

Außenleiter max. Ohm/km

21

7,5

6,5

7,5

3,5

12,5

13

3,5

13

Kapazität pF/m

54

67

67

67

67

67

67

67

67

Prüfspannung (50 Hz, kV eff.)

3,5

7

7

7

7

4,2

4,2

7

4

 

Betriebsspannung bei (kV)

Impulsbetrieb

-

6

6

6

6

3,6

3,6

6

-

HF-Betrieb (Scheitelwert)

-

3

3

3

3

1,8

1,8

3

-

Gleichstrombetrieb

-

14

14

14

14

8

8

14

-

Schirmungsmaß (dB)

50 und 900 MHz ≥

90

-

-

-

-

-

-

-

-

Cu-Zahl kg/km

11,0

32,0

78,0

32,0

78,0

22,0

22,0

78,0

38,0