Video

Videokabel koaxial, mehradrig

Produktfoto
Verwendung
Das mehradrige koaxiale HELUKABEL® Videokabel zeichnet sich aus, durch 75 Ohm, Zell-PE-Isolation, AL-Folie und Geflechtschirm, PVC Element- und Außenmantel. Alternativ in halogenfreier und flammwidriger Ausführung erhältlich. Es eignet sich beispielsweise zur Parallelübertragung von Signalen (z.B. RGB).
Typische Werte

Dämpfung bei Frequenz

db/100m [MHz]

<

1,5 1

<

4,0 10

<

6,8 30

<

12,0 100

<

28,0 500

<

43,0 1000

Downloads
Datenblatt

Art.-Nr.

Aufbau

Außendurchmesser

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

400068

3x(0,6/2,8)

12,9

49,0

178,0

400069

4x(0,6/2,8)

14,1

65,0

214,0

400070

5x(0,6/2,8)

15,3

81,0

259,0

400071

6x(0,6/2,8)

16,7

97,0

295,0

400072

7x(0,6/2,8)

16,7

113,0

310,0