VERTEILERFLEX

für Sensor-Aktor-Verteilerboxen, PVC, PVC/PUR, PUR

Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +80°C
    nicht bewegt -30°C bis +80°C
  • Betriebsspannung
    U0/U 300/500 V
  • Prüfwechselspannung,  50 Hz
    2000 V
  • Mindestbiegeradius
    flexibel 15x Leitungs Ø
    hochflexibel 7,5x Leitungs Ø
Aufbau
PVC-Leitungen
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus PVC
  • Aderkennzeichnung siehe Tabelle unten
  • Außenmantel aus Spezial PVC
PUR-Leitungen
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.6, feinstdrähtig,
    BS 6360 cl.6, IEC 60228 cl.6
  • Aderisolation aus PVC
  • Aderkennzeichnung siehe Tabelle unten
  • Außenmantel aus PUR
Eigenschaften
PVC-Leitungen
  • Weitgehend ölbeständig,
    öl-/chemische Beständigkeit
    siehe "Technische Informationen"
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
PUR-Leitungen
  • Adhäsionsarm, extrem abriebfest,
    hydrolyse- und mikrobenbeständig
Besonderheit:
  • Die Leitungen mit dem hochflexiblen
    Litzenaufbau Kl. 6 sind
    schleppkettentauglich.
  • Die Typen mit Mantelmaterial PVC/PUR
    haben einen PVC-Innenmantel und darüber
    einen im Koextrusionsverfahren
    aufgebrachten PUR-Mantel
Hinweise
  • Alle Leitungen sind auch mit UL/CSA
    Approbation und mit Cu-Schirm lieferbar.
  • Andere Aderzahlen und Querschnitte sowie
    Mantelfarbe auf Anfrage.
Verwendung
Diese Leitungen werden für Steckersysteme für Sensoren und Aktoren verwendet. In Verbindung mit den angespritzten Rundsteckverbindern und den montierten Aktor-Sensor-Boxen stellen sie in der Produktion ein wichtiges Bindeglied zwischen Peripherie und SPS-Steuerung dar. Die montierten Leitungen bieten somit in der gesamten verarbeitenden Industrie im Bereich der Automatisierungstechnik interessante Möglichkeiten zu Kostenreduzierungen.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt

Artikel-Nr.

Aufbau

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

schwarz

grau

Aderzahl x
Querschnitt
mm²

Mantel-
material

Aderfarben

Fein-
drähtig

Hoch-
flex **

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

76105

76115

4 G 0,34

PVC

braun, blau, schwarz, weiss, grüngelb

X

5,8

18,0

58,0

136,00

76639

 

4 G 0,34

PVC/PUR

gelb, weiss, grün, grau, grüngelb, braun, blau

X

8,7

36,0

82,0

a. A.

76107

73574

6 G 0,34

PVC/PUR

weiss, grün, gelb, grau, rosa, rot, braun, blau, grüngelb

X

9,1

42,0

106,0

179,00

72961

73993

8 G 0,34

PVC/PUR

grau, rosa, rot, schwarz, violett, weiss, grün, gelb, braun, blau, grüngelb

X

9,1

48,0

110,0

217,00

76109

74729

8 x 0,34

PVC

weiss, grün, gelb, grau, rosa, rot, schwarz, violett, blau, braun

X

9,1

41,0

107,0

166,00

76110

72951

8 x 0,34

PUR

weiss, grün, gelb, grau, rosa, rot, schwarz, violett, blau, braun

X

9,1

41,0

107,0

228,00

76108

76117

8 x 0,34

PVC/PUR

weiss, grün, gelb, grau, rosa, rot, schwarz, violett, blau, braun

X

8,8

36,0

102,0

213,00

71254

76118

11 x 0,34

PVC

schwarz mit Ziffer 1-2+DIN 47100

X

10,0

65,0

143,0

184,00

76111

76119

12 x 0,34

PVC/PUR

rosa, gebr, rot, grrs, weiss, rtbl, grün, wsgn, gelb, brgn, grau, wsge

X

10,3

61,0

138,0

252,00

 

77642

16 G 0,34

PVC/PUR

blau m. Nr.1-2 + gnge, grrs, ws, rtbl, gn, wsgn, ge, brgn, gr, wsge, rs, gebr, rt, wsgr, sw, grbr, v

X

12,5

89,0

193,0

a. A.

76112

76120

16 G 0,34

PVC/PUR

br, grrs, rtbl, wsgn, brgn, wsge, gebr, wsgr, grbr, bl, ws, gn, ge, gr, rs, rt, sw, vio, gnge

X

10,5

74,0

170,0

403,00

76113

76121

8 G 0,5

PUR

braun, blau, grüngelb, graurosa, rotblau, weissgrün, braungrün, weiss, grün, gelb, grau

X

9,9

68,0

136,0

353,00

76114

76122

12 G 0,5

PUR

grrs, rtbl, wsgn, brgn, wsge, gebr, ws, gn, ge, gr, rs, rt, br, bl, gnge

X

10,4

87,0

160,0

461,00

 

79921

14 x 0,5

PVC

schwarz, mit Aufdruck BR1, BR2, BL1, BL, Ziffer 1-14

X

12,3

125,0

201,0

a. A.

76640

 

16 G 0,5

PVC/PUR

gr, brgn, gn, rtbl, grrs, ws, wsgn, wsgr, sw, wsge, rs, ge, rt, gebr, vio, grbr, gnge, br, bl

X

11,6

106,0

183,0

a. A.

74034

76123

16 G 0,5

PUR

grrs, ws, rtbl, gn, wsgn, ge, brgn, gr, wsge, rs, gebr, rt, wsgn, sw, grbr, vio, br, bl, gnge

X

11,6

106,0

183,0

476,00