Stripax-Plus

Verarbeitungswerkzeug für Aderendhülsen

Produktfoto
Bezeichnung

Stripax -Plus

Beschreibung
  • Verarbeitungswerkzeug für Aderendhülsen in Streifenform.

  • Universalwerkzeug zum schneiden, abisolieren und crimpen

  • Crimpung nach DIN 46228

  • Länge 210 mm

  • Gewicht 260 g

Verarbeitungswerkzeug für Aderendhülsen

Artikel-Nr.

Typ

Querschnitt

min. - max.

mm²

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

91923

Stripax-Plus

0,5 - 2,5

1

348,10

322,00

295,90