UNIPUR®-CP

kälteflexibel, mit Kundenaufdruck, halogenfrei, verschleißfest, robust, EMV-Vorzugstype geschirmt, metermarkiert

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial TPE/PUR geschirmte
    Anschlussleitung in Anlehnung an
    DIN VDE 0285-525-2-21 /
    DIN EN 50525-2-21
  • Temperaturbereich
    bewegt -40°C bis +90°C
  • Nennspannung
    bis 1 mm²  U0/U 300/500 V
    ab 1,5 mm²  U0/U 450/750 V
  • Prüfspannung 3000 V
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 12,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus thermoplastischem
    Elastomer (TPE)
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
    - bis 5 Adern farbig
    - ab 6 Adern schwarz mit fortlaufendem
      weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel aus PUR
    Mischungstyp TMPU in Anlehnung
    an DIN EN 50363-10-2
  • Mantelfarbe: nach Kundenwunsch
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • beständig gegen
  • Öle und Fette
    Wasser und Witterungseinflüsse
    Ozon und Sauerstoff
    UV-Strahlen, Hydrolyse , Mikroben
  • abriebfest
  • kerbzäh
  • reiß- und schnittfest
  • gute Flexibilität bei tiefen Temperaturen
    bis -40°C
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OB)
  • Bitte ergänzen Sie die jeweilige Artikel-Nr.
    bei der Bestellung mit folgender Kennziffer:
    0 = ca.RAL 5015 blau
    1 = ca.RAL 6018 grün
    2 = ca.RAL 8003 braun
    3 = ca.RAL 1021 gelb
    4 = ca.RAL 3000 rot
    5 = ca.RAL 2003 orange
    6 = ca.RAL 4005 violett
    7 = ca.RAL 7001/7032 grau
    Weitere Farben auf Anfrage.
  • ungeschirmte Analogtype:
    UNIPUR®
Verwendung
Verwendet werden diese robusten, flexiblen, geschirmten Leitungen für elektrische Werkzeuge wie Bohrmaschinen, Handkreissägen, Gartengeräte sowie für transportable Motoren und Maschinen in der Landwirtschaft, auf Baustellen, im Hobbybereich, in Werften und in Tiefkühlanlagen. Hervorragende mechanische Eigenschaften, z. B. starke Druckbelastbarkeit, gute Abrieb- und Verschleißfestigkeit.
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
Mantel-
farbe

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

19150

2 x 0,5

blau

6,1

29,0

46,0

286,00

19151

2 x 0,5

grün

6,1

29,0

46,0

286,00

19152

2 x 0,5

braun

6,1

29,0

46,0

286,00

19153

2 x 0,5

gelb

6,1

29,0

46,0

286,00

19154

2 x 0,5

rot

6,1

29,0

46,0

286,00

19155

2 x 0,5

orange

6,1

29,0

46,0

286,00

19156

2 x 0,5

violett

6,1

29,0

46,0

286,00

19157

2 x 0,5

grau

6,1

29,0

46,0

286,00

19160

3 G 0,5

blau

6,3

39,0

56,0

303,00

19161

3 G 0,5

grün

6,3

39,0

56,0

303,00

19162

3 G 0,5

braun

6,3

39,0

56,0

303,00

19163

3 G 0,5

gelb

6,3

39,0

56,0

303,00

19164

3 G 0,5

rot

6,3

39,0

56,0

303,00

19165

3 G 0,5

orange

6,3

39,0

56,0

303,00

19166

3 G 0,5

violett

6,3

39,0

56,0

303,00

19167

3 G 0,5

grau

6,3

39,0

56,0

303,00

19170

4 G 0,5

blau

6,8

46,0

62,0

343,00

19171

4 G 0,5

grün

6,8

46,0

62,0

343,00

19172

4 G 0,5

braun

6,8

46,0

62,0

343,00

19173

4 G 0,5

gelb

6,8

46,0

62,0

343,00

19174

4 G 0,5

rot

6,8

46,0

62,0

343,00

19175

4 G 0,5

orange

6,8

46,0

62,0

343,00

19176

4 G 0,5

violett

6,8

46,0

62,0

343,00

19177

4 G 0,5

grau

6,8

46,0

62,0

343,00

19180

5 G 0,5

blau

7,4

52,0

75,0

395,00

19181

5 G 0,5

grün

7,4

52,0

75,0

395,00

19182

5 G 0,5

braun

7,4

52,0

75,0

395,00

19183

5 G 0,5

gelb

7,4

52,0

75,0

395,00

19184

5 G 0,5

rot

7,4

52,0

75,0

395,00

19185

5 G 0,5

orange

7,4

52,0

75,0

395,00

19186

5 G 0,5

violett

7,4

52,0

75,0

395,00

19187

5 G 0,5

grau

7,4

52,0

75,0

395,00

19190

7 G 0,5

blau

8,8

68,0

98,0

493,00

19191

7 G 0,5

grün

8,8

68,0

98,0

493,00

19192

7 G 0,5

braun

8,8

68,0

98,0

493,00

19193

7 G 0,5

gelb

8,8

68,0

98,0

493,00

19194

7 G 0,5

rot

8,8

68,0

98,0

493,00

19195

7 G 0,5

orange

8,8

68,0

98,0

493,00

19196

7 G 0,5

violett

8,8

68,0

98,0

493,00

19197

7 G 0,5

grau

8,8

68,0

98,0

493,00

19200

12 G 0,5

blau

10,9

117,0

158,0

635,00

19201

12 G 0,5

grün

10,9

117,0

158,0