UNI-DICHT MFDE

Mehrfachdichteinsatz

Produktfoto
Hinweise

Die UNI-DICHT Dichteinsätze M20x1,5 (Art.-Nr. 904004 bis 904010) sind ausschließlich für UNI-DICHT-VK-PA M20x1,5 (Art.-Nr. 90831) geeignet.

Die UNI-DICHT Dichteinsätze M20x1,5 (Art.-Nr. 904011 bis 904017) sind sowohl für UNI-DICHT-VK-MS M20x1,5 (Art.-Nr. 904213) als auch für UNI-DICHT-VK-PA PG13,5 (Art.-Nr. 96045) und UNI-DICHT-VK-MS PG13,5 (Art.-Nr. 904223) geeignet.
Bezeichnung

UNI-DICHT Dichteinsatz mehrfach

Beschreibung

Mehrfachdichteinsätze aus TPE zur Bestückung von UNI-DICHT Verschraubungskörpern aus Kunststoff oder Messing.

Einsatzbereiche
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug- u. Schiffsbau
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau
Downloads
Katalogseite

Artikel-Nr.

Größe

PG

Größe

metrisch

Farbe
Einsatz

Anzahl x Ø
der Bohrungen

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

903994

9

M16 x 1,5

weiß

2 x 1,2

50

41,00

39,60

38,10

903995

9

M16 x 1,5

weiß

2 x 3,0

50

41,00

39,60

38,10

903996

9

M16 x 1,5

weiß

4 x 3,0

50

41,00

39,60

38,10

903997

9

M16 x 1,5

weiß

2 x 4,0

50

41,00

39,60

38,10

903998

9

M16 x 1,5

weiß

1 x 5,0

50

41,00

39,60

38,10

903999

11

M20 x 1,5

weiß

6 x 2,0

50

48,30

46,60

44,90

904000

11

M20 x 1,5

weiß

2 x 3,0

50

48,30

46,60

44,90

904001

11

M20 x 1,5

weiß

3 x 3,0

50

48,30

46,60

44,90

904002

11

M20 x 1,5

weiß

2 x 4,0

50

48,30

46,60

44,90

904003

11

M20 x 1,5

weiß

2 x 5,0

50

48,30

46,60

44,90

904004

-

M20 x 1,5

weiß

3 x 2,0

50

62,80

60,60

58,40

904006

-

M20 x 1,5

weiß

2 x 3,0

50

62,80

60,60

58,40

904007

-

M20 x 1,5

weiß

3 x 3,0

50

62,80

60,60

58,40

904008

-

M20 x 1,5

weiß

3 x 4,0

50

62,80

60,60

58,40

904009

-

M20 x 1,5

weiß

2 x 5,0

50

62,80

60,60

58,40

904010

-

M20 x 1,5

weiß

2 x 6,0

50

62,80

60,60

58,40

904011

13,5

M20 x 1,5

weiß

3 x 2,0

50

62,80

60,60

58,40

904012

13,5

M20 x 1,5

weiß

10 x 2,0

50

62,80

60,60

58,40

904013

13,5

M20 x 1,5

weiß

2 x 3,0

50

62,80

60,60

58,40

904014

13,5

M20 x 1,5

weiß

3 x 3,0

50

62,80

60,60

58,40

904015

13,5

M20 x 1,5

weiß

3 x 4,0

50

62,80

60,60

58,40

904016

13,5

M20 x 1,5

weiß

2 x 5,0

50

62,80

60,60

58,40

904017

13,5

M20 x 1,5

weiß

2 x 6,0

50

62,80

60,60

58,40

904018

16

M25 x 1,5

weiß

7 x 2,0

50

68,50

66,10

63,70

904019

16

M25 x 1,5

weiß

3 x 3,0

50

68,50

66,10

63,70

904020

16

M25 x 1,5

weiß

2 x 4,0

50

68,50

66,10

63,70

904021

16

M25 x 1,5

weiß

4 x 4,0

50

68,50

66,10

63,70

904022

16

M25 x 1,5

weiß

6 x 4,0

50

68,50

66,10

63,70

904023

16

M25 x 1,5

weiß

2 x 6,0

50

68,50

66,10

63,70

904024

16

M25 x 1,5

weiß

3 x 6,0

50

68,50

66,10

63,70

904025

16

M25 x 1,5

weiß

4 x 6,0

50

68,50

66,10

63,70

904026

16

M25 x 1,5

weiß

3 x 7,0

50

68,50

66,10

63,70

904027

16

M25 x 1,5

weiß

2 x 8,0

50

68,50

66,10

63,70

904028

21

M32 x 1,5

weiß

21 x 2,0

50

105,40

101,70

98,00

904029

21

M32 x 1,5

weiß

8 x 3,0

50

105,40

101,70

98,00

904030

21

M32 x 1,5

weiß

6 x 4,0

50

105,40

101,70

98,00

904031

21

M32 x 1,5

weiß

8 x 4,0

50

105,40

101,70

98,00

904032

21

M32 x 1,5

weiß

4 x 5,0

50

105,40

101,70

98,00

904033

21

M32 x 1,5

weiß

8 x 5,0

50

105,40

101,70

98,00

904034

21