UNI-DICHT

Dichteinsatz

Produktfoto
Eigenschaften
  • großflächige Kabelabdichtung
  • montagefreundlich
Hinweise

Die UNI-DICHT Dichteinsätze ASI (Art.-Nr. 905910 und 905911) sind für UNI-DICHT-VK-PA M20x1,5 (Art.-Nr. 90831) geeignet.

Die UNI-DICHT Dichteinsätze ASI (Art.-Nr. 903992 und 903993) sind für UNI-DICHT-VK-MS M20x1,5 (Art.-Nr. 904213) und für UNI-DICHT-VK-PA/MS PG13,5 (Art.-Nr. 96045 und 904223) geeignet.

Bezeichnung

UNI-DICHT Dichteinsatz ASI

Beschreibung

Dichteinsätze aus TPE-V zur Bestückung von UNI-DICHT Verschraubungskörpern aus Kunststoff oder Messing bei Verwendung von ASI-Busleitungen.

Einsatzbereiche
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau

Artikel-Nr.

Größe

PG

Größe

metrisch

Farbe der
Dichteinsätze

Kabel-Ø

von / bis

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

903992

13,5

M20 x 1,5 grau, links

-

50

91,40

88,20

85,00

903993

13,5

M20 x 1,5 grau, rechts

-

50

91,40

88,20

85,00

905910

-

M20 x 1,5 grau, links

-

50

122,60

118,30

114,00

905911

-

M20 x 1,5 grau, rechts

-

50

122,60

118,30

114,00