UL-Style 3135

Silkon-Einzeladern, 600 V, 200°C, halogenfrei

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Silikon-isolierte Einzeladern nach
    UL Std.758 Style 3135
  • Temperaturbereich
    -60°C bis +200°C
  • Nennspannung
    600 V
  • Prüfspannung
    2000 V
  • Durchschlagspannung
    min. 5000 V
  • Mindestbiegeradius
    15x Ader Ø
Aufbau
  • Cu-verzinnt
  • Leiteraufbau siehe Tabelle unten
  • Aderisolation aus Silikon
  • Aderkennzeichnung, siehe Tabelle unten
Eigenschaften
  • Beständig gegen
    hochmolekulare Öle
    pflanzliche und tierische Fette
    Alkohole
    Weichmacher und Clophen
    verdünnte Säuren
    Laugen und Salzlösungen
    Oxidationsmittel
    Seewasser
    Sauerstoff
    Ozon

Prüfungen

  • halogenfrei nach
    DIN VDE 0482-267 /
    DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1
Hinweise
  • Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Verwendung
UL-approbierte hochtemperaturbeständige Einzeladern. Kommt zum Einsatz in Ziegeleien, Zement-, Glas- und Keramikfabriken, in Hütten-, Stahl- und Walzwerken.
AWM = Appliance Wiring Material
Für innere Verdrahtung von elektrischen Geräten und Steuerungen.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

AWG-Nr.

Leiter-
aufbau

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

schwarz

blau

braun

rot

weiß

grau

violett

grün

Artikel-Nr.

47021

47022

47023

47024

47025

47026

47027

47076

24

1 x 0,5

2,1

1,9

6,3

39,00

43,00

43,00

43,00

47,00

47,00

47,00

47,00

Artikel-Nr.

47028

47029

47030

47031

47032

47033

47034

47071

22

3 x 0,4

2,4

3,6

9,2

47,00

52,00

52,00

52,00

56,00

56,00

56,00

56,00

Artikel-Nr.

47035

47036

47037

47038

47039

47040

47041

47072

20

5 x 0,4

2,6

6,0

12,3

52,00

58,00

58,00

58,00

63,00

63,00

63,00

63,00

Artikel-Nr.

47042

47043

47044

47045

47046

47047

47048

47073

18

7 x 0,4

2,8

8,6

15,5

63,00

69,00

69,00

69,00

75,00

75,00

75,00

75,00

Artikel-Nr.

47049

47050

47051

47052

47053

47054

47055

47074

16

11 x 0,4

3,0

13,3

21,0

73,00

80,00

80,00

80,00

88,00

88,00

88,00

88,00

Artikel-Nr.

47056

47057

47058

47059

47060

47061

47062

47075

14

17 x 0,4

3,4

20,5

29,7

102,00

112,00

112,00

112,00

123,00

123,00

123,00

123,00

Artikel-Nr.

47063

47064

47065

47066

47067

47068

47069

47070

12

27 x 0,4

3,8

32,6

43,2

142,00

156,00

156,00

156,00

171,00

171,00

171,00

171,00