UL-Style 1007, CSA TR 64

PVC-Einzeladern, 80°C, 300 V

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • PVC-Einzelader nach
    UL Style und CSA-AWM
    UL Style 1007
    CSA-AWM I A/B oder TR 64
  • Temperaturbereiche
    bewegt -5°C bis +80°C
    nicht bewegt -30°C bis +80°C
    CSA-AWM I A/B oder TR 64 +90°C
  • Nennspannung
    300 V
  • Prüfspannung
    2000 V
  • Prüfspannung (Spark Test)
    AWG 26-20 = 4 kV
    AWG 10-18 = 5 kV
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Ader Ø
    nicht bewegt 5x Ader Ø
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt gem. UL Std.758
    mit AWG-Maßen
  • Aderisolation aus PVC
    wärme- und feuchtigkeitsbeständig
    nach class 43 tab.50.182 gem.UL Std.1581
Eigenschaften
  • weitgehend beständig gegen
    Öl
    Lösungsmittel
    Säure
    Laugen
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig,
    geprüft nach UL VW-1, CSA FT1
Hinweise
  • Bitte ergänzen Sie die jeweilige Artikel-Nr.
    bei der Bestellung mit folgender Kennziffer:
    00 = grün
    01 = schwarz
    02 = blau
    03 = braun
    04 = rot
    05 = weiß
    06 = grau
    07 = violett
    08 = gelb
    09 = orange
    10 = transparent
    11 = rosa
    12 = beige
    13 = grün-gelb
  • Aus konstruktiven Gründen
    Aufbauänderungen möglich.
  • AWG 14 - AWG 10 nach UL Style 1569
Verwendung
Für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z. B. Haushalts-, Rundfunk- oder Fernsehgeräte, Bedienungspulte, Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowie als Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.
AWM = Appliance Wiring Material
Für innere Verdrahtung von elektrischen Geräten und Steuerungen, z. B. elektronische Baugruppen und Steuerungen.
UL = Underwriters Laboratories Inc. (USA)
CSA = Canadian Standards Association (Kanada)
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

63500

1 x 0,13

26

1,3

1,6

3,2

13,00

62000

1 x 0,21

24

1,4

2,3

4,3

14,00

62001

1 x 0,21

24

1,4

2,3

4,3

14,00

62002

1 x 0,21

24

1,4

2,3

4,3

14,00

62003

1 x 0,21

24

1,4

2,3

4,3

14,00

62004

1 x 0,21

24

1,4

2,3

4,3

14,00

62005

1 x 0,21

24

1,4

2,3

4,3

14,00

62006

1 x 0,21

24

1,4

2,3

4,3

14,00

62007

1 x 0,21

24

1,4

2,3

4,3

14,00

62008

1 x 0,21

24

1,4

2,3

4,3

14,00

62009

1 x 0,21

24

1,4

2,3

4,3

14,00

62010

1 x 0,21

24

1,4

2,3

4,3

14,00

62011

1 x 0,21

24

1,4

2,3

4,3

14,00

62012

1 x 0,21

24

1,4

2,3

4,3

14,00

62013

1 x 0,21

24

1,4

2,3

4,3

14,00

62100

1 x 0,33

22

1,6

3,4

6,0

16,00

62101

1 x 0,33

22

1,6

3,4

6,0

16,00

62102

1 x 0,33

22

1,6

3,4

6,0

16,00

62103

1 x 0,33

22

1,6

3,4

6,0

16,00

62104

1 x 0,33

22

1,6

3,4

6,0

16,00

62105

1 x 0,33

22

1,6

3,4

6,0

16,00

62106

1 x 0,33

22

1,6

3,4

6,0

16,00

62107

1 x 0,33

22

1,6

3,4

6,0

16,00

62108

1 x 0,33

22

1,6

3,4

6,0

16,00

62109

1 x 0,33

22

1,6

3,4

6,0

16,00

62110

1 x 0,33

22

1,6

3,4

6,0

16,00

62111

1 x 0,33

22

1,6

3,4

6,0

16,00

62112

1 x 0,33

22

1,6

3,4

6,0

16,00

62113

1 x 0,33

22

1,6

3,4

6,0

16,00

62200

1 x 0,52

20

1,9

5,3

8,5

18,00

62201

1 x 0,52

20

1,9

5,3

8,5

18,00

62202

1 x 0,52

20

1,9

5,3

8,5

18,00

62203

1 x 0,52

20

1,9

5,3

8,5

18,00

62204

1 x 0,52

20

1,9

5,3

8,5

18,00

62205

1 x 0,52

20

1,9

5,3

8,5

18,00

62206

1 x 0,52

20

1,9

5,3

8,5

18,00

62207

1 x 0,52

20

1,9

5,3

8,5

18,00

62208

1 x 0,52

20

1,9

5,3

8,5

18,00

62209

1 x 0,52

20

1,9

5,3

8,5

18,00

62210

1 x 0,52

20

1,9

5,3

8,5

18,00

62211

1 x 0,52

20

1,9

5,3

8,5

18,00

62212

1 x 0,52

20

1,9