TUBEFLEX-Y

rundgeformte Flachbandleitung, für Schneid-Klemm-Technik, Rastermaß 1,27 mm

Produktfoto
Technische Daten
  • Rundgeformte Spezial-Flachbandleitung
  • Leiterwiderstand  bei 20°C
    max. 230 Ohm/km
  • Temperaturbereich
    -20°C bis +80°C
  • Betriebsspannung
    max. 300 V
  • Prüfspannung
    Ader/Ader  2000 V
  • Spannungsfestigkeit, Spark-Test
    3000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Kapazität  (benachbarte Ader)
    ca. 75 pF/m
  • Wellenwiderstand
    115 Ohm
  • Mindestbiegeradius
    15x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt, AWG 28
    7x0,127 mm = 0,09 mm²
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
  • Adern grau mit einseitiger Randmarkierung
  • Adern parallel und nebeneinanderliegend,
    wechselweise gespleißt bzw. ungeschpleißt
    und periodisch geschlitzt
  • Flachbandleitung in Rundform gefaltet und
    gerollt
  • Bewicklung
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
  • Mantelfarbe: grau
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
  • Sehr interessant für Konfektionäre!
     
     
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Verwendung
TUBEFLEX-Y rundgeformte Flachbandleitung bietet gegenüber Bandleitungen in flacher Ausführung entscheidende Vorteile bei Verlegung und Montage. Neben ihrer Rundform hat die Leitung enorme Vorteile durch schnelle und preisgünstige Kontaktiermöglichkeit und rationelle Konfektionierung in Schneid-Klemm-Technik. In einem Arbeitsgang können alle Leiter ohne Abisolieren auf einmal kontaktiert werden. Vor der Steckermontage wird durch Rückformung das maßhaltige Rasterbild erreicht.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-
Nr.

Ader-
zahl x
AWG-Nr.

Flachband-
abmessung

Breite mm

Außen-
mantel

Nennwand-
dicke mm

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

45130

9 x 28

11,43

0,8

6,1

8,7

35,0

355,00

45131

10 x 28

12,70

0,8

6,2

9,7

36,0

362,00

45132

14 x 28

17,78

0,8

7,2

13,6

48,0

378,00

45133

16 x 28

20,30

0,8

7,2

15,5

51,0

389,00

45134

20 x 28

25,40

0,8

7,3

19,4

57,0

414,00

45135

24 x 28

30,48

0,8

8,6

23,2

66,0

443,00

45136

25 x 28

31,75

0,8

8,6

24,2

69,0

444,00

45137

26 x 28

33,02

0,8

8,6

25,2

70,0

456,00

45138

30 x 28

38,10

0,8

9,0

29,0

81,0

473,00

45139

34 x 28

43,20

0,8

10,0

32,9

87,0

493,00

45140

36 x 28

45,72

0,8

10,2

34,9

91,0

517,00

45141

37 x 28

47,00

1,0

10,3

35,8

93,0

521,00

45142

40 x 28

50,80

1,0

10,7

38,7

101,0

532,00

45143

50 x 28

63,50

1,0

11,1

48,4

118,0

584,00

45144

60 x 28

76,20

1,0

12,5

58,1

135,0

663,00

45145

64 x 28

81,30

1,0

13,0

62,0

147,0

666,00