TUBEFLEX-(St)-CY

rundgeformte Flachbandleitung, geschirmt, für Schneid-Klemm-Technik, Rastermaß 1,27mm, EMV-Vorzugstype

Produktfoto
Technische Daten
  • Rundgeformte Spezial-Flachbandleitung
  • Leiterwiderstand  bei 20°C
    max. 230 Ohm/km
  • Temperaturbereich
    -20°C bis +80°C
  • Betriebsspannung
    max. 300 V
  • Prüfspannung
    Ader/Ader  2000 V
    Ader/Schirm  2000 V
  • Spannungsfestigkeit, Spark-Test
    3000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Kapazität  (benachbarte Ader)
    ca. 75 pF/m
  • Wellenwiderstand
    115 Ohm
  • Mindestbiegeradius
    15x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt, AWG 28
    7x0,127 mm = 0,09 mm²
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
  • Adern grau mit einseitiger Randmarkierung
  • Adern parallel und nebeneinanderliegend,
    wechselweise gespleißt bzw. ungeschpleißt
    und periodisch geschlitzt
  • Flachbandleitung in Rundform gefaltet und
    gerollt
  • doppelte Abschirmung:
    (St) - Kunststoffkaschierte Alu-Folie und
    C - Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten mit
    optimaler Oberflächenbedeckung
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
  • Mantelfarbe: grau
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
  • Die doppelte Abschirmung aus einer
    kunststoffkaschierten Aluminiumfolie (St) und
    zusätzlichem Kupferschirmgeflecht (C) schützt
    vor Störeinwirkungen und gewährleistet eine
    sichere Signal- und Impulsübertragung
    (wichtig bei EMV-notwendiger Installation).
  • Sehr interssant für Konfektionäre!
     

     
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Verwendung
TUBEFLEX-(St)-CY rundgeformte Flachbandleitung bietet gegenüber Bandleitungen in flacher Ausführung entscheidende Vorteile bei Verlegung und Montage. Neben ihrer Rundform hat die Leitung enorme Vorteile durch schnelle und preisgünstige Kontaktiermöglichkeit und rationelle Konfektionierung in Schneid-Klemm-Technik. In einem Arbeitsgang können alle Leiter ohne Abisolieren auf einmal kontaktiert werden. Vor der Steckermontage wird durch Rückformung das maßhaltige Rasterbild erreicht.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-
Nr.

Ader-
zahl x
AWG-Nr.

Flachband-
abmessung

Breite mm

Außen-
mantel

Nennwand-
dicke mm

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

45150

9 x 28

11,43

0,8

6,3

30,9

56,0

476,00

45151

10 x 28

12,70

0,8

6,4

31,9

57,0

483,00

45152

14 x 28

17,78

0,8

7,2

35,6

70,0

498,00

45153

16 x 28

20,30

0,8

7,4

42,0

75,0

516,00

45154

20 x 28

25,40

0,8

7,8

45,8

83,0

541,00

45155

24 x 28

30,48

0,8

9,0

54,3

97,0

578,00

45156

25 x 28

31,75

0,8

9,0

55,2

100,0

580,00

45157

26 x 28

33,02

0,8

9,0

60,0

101,0

601,00

45158

30 x 28

38,10

0,8

9,2

60,4

113,0

608,00

45159

34 x 28

43,20

0,8

10,2

68,1

122,0

640,00

45160

36 x 28

45,72

0,8

10,4

70,1

126,0

661,00

45161

37 x 28

47,00

1,0

10,5

71,1

128,0

664,00

45162

40 x 28

50,80

1,0

11,3

74,1

135,0

679,00

45163

50 x 28

63,50

1,0

11,6

88,3

160,0

741,00

45164

60 x 28

76,20

1,0

12,9

98,7

172,0

816,00

45165

64 x 28

81,30

1,0

13,3

107,2

192,0

835,00