TRONIC (LiYY)

flexibel, Farbcode nach DIN 47100, metermarkiert

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung
    an DIN VDE 0812
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Betriebsspitzenspannung
    (nicht für Starkstrom-Installationszwecke)
    0,14 mm²  350 V
    ≥  0,25 mm²  500 V
  • Prüfspannung
    bis 0,25 mm²  1200 V
    ab 0,34 mm²  2000 V
  • Durchschlagspannung
    bis 0,25 mm²  2400 V
    ab 0,34 mm²  4000 V
  • Betriebskapazität  bei 800 Hz
    0,14 mm²  ca. 120 pF/m
    0,25 mm²  ca. 150 pF/m
  • Induktivität
    ca. 0,65 mH/km
  • Wellenwiderstand
    ca. 78 Ohm
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, ab 0,5 mm² nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Litzenaufbau bei:
    0,14 mm²  ca. 18x0,1 mm
    0,25 mm²  ca. 14x0,15 mm
    0,34 mm²  = 7x0,25 mm
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TI2 nach
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Aderkennzeichnung in Anlehnung an
    DIN 47100, ohne Farbwiederholung
  • Adern mit optimalen Schlaglängen in
    Lagen verseilt
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TM2 nach
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Weitgehend ölbeständig,
    öl-/chemische Beständigkeit
    siehe "Technische Informationen"
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen

Prüfungen

  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
  • Auch mit paarweiser Aderverseilung lieferbar,
    siehe HELUKABEL®-PAAR-TRONIC
  • geschirmte Analogtype:
    TRONIC-CY (LiY-CY)
Verwendung
Für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, überall dort, wo durch konstruktive oder bauliche Maßnahmen im Außendurchmesser kleinstmögliche Steuer- und Signalleitungen gefordert werden. Also im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau, sowie in der Elektronik. Außerdem in Rechneranlagen, Waagen, sowie in der Mess- und Regeltechnik.
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
18001

2 x 0,14

3,5

2,7

13,0

16,00

18002

3 x 0,14

3,7

4,0

16,0

24,00

18003

4 x 0,14

3,9

5,4

19,0

27,00

18004

5 x 0,14

4,3

6,7

22,0

26,00

18005

6 x 0,14

4,6

8,1

25,0

42,00

18006

7 x 0,14

4,6

9,4

28,0

32,00

18007

8 x 0,14

5,5

10,7

35,0

43,00

18008

10 x 0,14

5,9

13,4

41,0

58,00

18009

12 x 0,14

6,1

16,1

48,0

68,00

18010

14 x 0,14

6,3

18,8

53,0

72,00

18011

16 x 0,14

6,9

21,5

59,0

76,00

18012

18 x 0,14

7,2

24,2

65,0

86,00

18013

20 x 0,14

7,5

26,9

70,0

125,00

18014

21 x 0,14

7,6

28,2

77,0

136,00

18015

24 x 0,14

8,5

32,3

87,0

166,00

18117

25 x 0,14

8,6

33,6

91,0

172,00

18016

27 x 0,14

8,7

36,3

97,0

178,00

18017

30 x 0,14

8,9

40,3

108,0

188,00

18018

32 x 0,14

9,3

43,0

114,0

215,00

18019

36 x 0,14

9,8

48,4

126,0

192,00

18020

40 x 0,14

10,4

54,0

139,0

217,00

18021

42 x 0,14

10,5

56,0

146,0

265,00

18022

44 x 0,14

11,1

59,0

153,0

330,00

18023

48 x 0,14

11,2

65,0

164,0

361,00

18024

52 x 0,14

11,5

70,0

173,0

374,00

18025

56 x 0,14

11,8

75,0

187,0

436,00

18026

61 x 0,14

12,1

82,0

204,0

566,00

18029

2 x 0,25

3,8

4,8

18,0

20,00

18030

3 x 0,25

4,0

7,2

22,0

23,00

18031

4 x 0,25

4,3

9,6

26,0

26,00

18032

5 x 0,25

4,7

12,0

30,0

38,00

18033

6 x 0,25

5,3

14,4

36,0

51,00

18034

7 x 0,25

5,3

16,8

42,0

40,00

18035

8 x 0,25

6,1

19,2

49,0

54,00

18036

10 x 0,25

6,8

24,0

57,0

59,00

18037

12 x 0,25

7,0

28,8

66,0

81,00

18038

14 x 0,25

7,3

33,6

75,0

84,00

18039

16 x 0,25

7,7

38,4

84,0

87,00

18040

18 x 0,25

8,3

43,2

72,0

94,00

18114

19 x 0,25

8,3

46,0

84,0

166,00

18041

20 x 0,25

8,7

48,0

101,0

106,00

18042

21 x 0,25

8,8

50,0

107,0

164,00

18043

24 x 0,25

9,8

60,0

120,0

184,00

18118

25 x 0,25

10,0

61,0

132,0

144,00

18044

27 x 0,25

10,1

65,0

140,0

148,00

18045

30 x 0,25

10,3

72,0

156,0

163,00